ตลับลูกปืน น้ำหนักเบา ชุดรูปทรงหน้าแปลนเพชร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[ประเภท UFL (ประเภท ปลอกสวม ความเยื้องศูนย์)/ ประเภท KFL (ชุดสกรู)] · ตลับลูกปืน/รองลื่น /รองลื่น: SUJ2 (เทียบเท่า),ตัวเรือน: ZDC2 (เทียบเท่า),การหล่อลื่น: จาระบี ลิเธียม
[ประเภท SUFL (ประเภท ปลอกสวม ความเยื้องศูนย์)/ประเภท SKFL (ชุดสกรู)] ตลับลูกปืน/รองลื่น: SUS440C (เทียบเท่า),ตัวเรือน: SCS13 (เทียบเท่า),การหล่อลื่น: จาระบี รองรับการใช้งาน อาหารที่ผ่านการรับรอง H1
Drawing ระบุขนาด

ประเภท UFL/ประเภท SUFL

ประเภท KFL/ประเภท SKFL
ตารางแสดงมาตรฐาน
ประเภท ปลอกสวม นอกรีต (ประเภทยูเอฟแอล)
| เพลา เพลา (มม.) | จำนวนยูนิต | ขนาดหลัก (มม.) | ขนาดโบลท์ | ตัวเสื้อ เลขที่ | หมายเลขตลับลูกปืน | การอ้างอิงน้ำหนัก (กก.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | S | ||||||
| 10 | UFL000 | 60 | 36 | 11.5 | 45 | 7 | 5.5 | 5.5 | 19 | 17.5 | 4.0 | M6 | FL000 | U000 | 0.06 |
| 12 | UFL001 | 63 | 38 | 11.5 | 48 | 7 | 5.5 | 5.5 | 19 | 17.5 | 4.0 | M6 | FL001 | U001 | 0.07 |
| 15 | UFL002 | 67 | 42 | 13 | 53 | 7 | 6.5 | 6.5 | 20.5 | 18.5 | 4.5 | M6 | FL002 | U002 | 0.09 |
| 17 | UFL003 | 71 | 46 | 14 | 56 | 7 | 7 | 7 | 22.5 | 20.5 | 5.0 | M6 | FL003 | U003 | 0.12 |
| 20 | UFL004 | 90 | 55 | 16 | 71 | 10 | 8 | 8 | 26.5 | 24.5 | 6.0 | M8 | FL004 | U004 | 0.21 |
| 25 | UFL005 | 95 | 60 | 16 | 75 | 10 | 8 | 8 | 27.5 | 25.5 | 6.0 | M8 | FL005 | U005 | 0.24 |
| 30 | UFL006 | 111 | 70 | 18 | 85 | 13 | 8 | 9 | 29.0 | 26.5 | 6.5 | M10 | FL006 | U006 | 0.35 |
ชุดสกรู (ประเภทเคเอฟแอล)
| เพลา เพลา (มม.) | จำนวนยูนิต | ขนาดหลัก (มม.) | ขนาดโบลท์ | ตัวเสื้อ เลขที่ | หมายเลขตลับลูกปืน | การอ้างอิงน้ำหนัก (กก.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | ||||||
| 12 | KFL001 | 63 | 38 | 11.5 | 48 | 7 | 5.5 | 5.5 | 16 | 14.5 | 4 | M6 | FL001 | K001 | 0.07 |
| 15 | KFL002 | 67 | 42 | 13 | 53 | 7 | 6.5 | 6.5 | 18.5 | 16.5 | 4.5 | M6 | FL002 | K002 | 0.09 |
| 17 | KFL003 | 71 | 46 | 14 | 56 | 7 | 7 | 7 | 19.5 | 17.5 | 5 | M6 | FL003 | K003 | 0.11 |
| 20 | KFL004 | 90 | 55 | 16 | 71 | 10 | 8 | 8 | 23 | 21 | 6 | M8 | FL004 | K004 | 0.19 |
| 25 | KFL005 | 95 | 60 | 16 | 75 | 10 | 8 | 8 | 24.5 | 22.5 | 6 | M8 | FL005 | K005 | 0.22 |
| 30 | KFL006 | 111 | 70 | 18 | 85 | 13 | 8 | 9 | 27 | 24.5 | 6.5 | M10 | FL006 | K006 | 0.33 |
ประเภท ปลอกสวม นอกรีต (ประเภท SUFL)
| เพลา เพลา (มม.) | จำนวนยูนิต | ขนาดหลัก (มม.) | ขนาดโบลท์ | ตัวเสื้อ เลขที่ | หมายเลขตลับลูกปืน | การอ้างอิงน้ำหนัก (กก.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | S | ||||||
| 10 | SUFL000 | 60 | 36 | 11.5 | 45 | 7 | 5.5 | 5.5 | 19 | 17.5 | 4 | M6 | SFL000 | SU000 | 0.08 |
| 12 | SUFL001 | 63 | 38 | 11.5 | 48 | 7 | 5.5 | 5.5 | 19 | 17.5 | 4 | M6 | SFL001 | SU001 | 0.10 |
| 15 | SUFL002 | 67 | 42 | 13 | 53 | 7 | 6.5 | 6.5 | 20.5 | 18.5 | 4.5 | M6 | SFL002 | SU002 | 0.11 |
| 17 | SUFL003 | 71 | 46 | 14 | 56 | 7 | 7 | 7 | 22.5 | 20.5 | 5 | M6 | SFL003 | SU003 | 0.14 |
| 20 | SUFL004 | 90 | 55 | 16 | 71 | 10 | 8 | 8 | 26.5 | 24.5 | 6 | M8 | SFL004 | SU004 | 0.25 |
| 25 | SUFL005 | 95 | 60 | 16 | 75 | 10 | 8 | 8 | 27.5 | 25.5 | 6 | M8 | SFL005 | SU005 | 0.28 |
| 30 | SUFL006 | 112 | 70 | 18 | 85 | 13 | 9 | 9 | 29.0 | 26.5 | 6.5 | M10 | SFL006 | SU006 | 0.40 |
ชุดสกรู (ประเภท SKFL)
| เพลา เพลา (มม.) | จำนวนยูนิต | ขนาดหลัก (มม.) | ขนาดโบลท์ | ตัวเสื้อ เลขที่ | หมายเลขตลับลูกปืน | การอ้างอิงน้ำหนัก (กก.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | ||||||
| 10 | SKFL000 | 60 | 36 | 11.5 | 45 | 7 | 5.5 | 5.5 | 15.5 | 14 | 4 | M6 | SFL000 | SK000 | 0.07 |
| 12 | SKFL001 | 63 | 38 | 11.5 | 48 | 7 | 5.5 | 5.5 | 16 | 14.5 | 4 | M6 | SFL001 | SK001 | 0.10 |
| 15 | SKFL002 | 67 | 42 | 13 | 53 | 7 | 6.5 | 6.5 | 18.5 | 16.5 | 4.5 | M6 | SFL002 | SK002 | 0.11 |
| 17 | SKFL003 | 71 | 46 | 14 | 56 | 7 | 7 | 7 | 19.5 | 17.5 | 5 | M6 | SFL003 | SK003 | 0.13 |
| 20 | SKFL004 | 90 | 55 | 16 | 71 | 10 | 8 | 8 | 23 | 21 | 6 | M8 | SFL004 | SK004 | 0.23 |
| 25 | SKFL005 | 95 | 60 | 16 | 75 | 10 | 8 | 8 | 24.5 | 22.5 | 6 | M8 | SFL005 | SK005 | 0.26 |
| 30 | SKFL006 | 112 | 70 | 18 | 85 | 13 | 9 | 9 | 27 | 24.5 | 6.5 | M10 | SFL006 | SK006 | 0.38 |
สเปค ผลิตภัณฑ์
ประเภท UFL (ประเภท ปลอกสวม สวม ประหลาด) / ประเภท KFL (ชุดสกรู)
- ตลับลูกปืน: SUJ2 (เทียบเท่า)
- ตัวเสื้อตลับลูกปืน: ZDC2 (เทียบเท่า)
- น้ำมัน: จาระบี ที่ใช้ลิเธียม
ประเภท SUFL (ประเภท ปลอกสวม สวม ประหลาด) / ประเภท SKFL (ชุดสกรู)
- ตลับลูกปืน: SUS440C (เทียบเท่า)
- ตัวเสื้อตลับลูกปืน: SCS13 (เทียบเท่า)
- น้ำมัน: จาระบี เกรด อาหารที่ผ่านการรับรอง H1