ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แถวเดียว RS PRO - ชนิดปลาย ชนิดมีชิลด์ ทั้งสองด้าน, ID 15 มม., OD 32 มม.
แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ ชนิดมีชิลด์ เมตริก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมเมตริกทั่วไป ติดตั้งด้วยเกราะโลหะสองตัวเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและ สสาร แปลกปลอมเข้าไป
คุณสมบัติและประโยชน์
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้โดยที่ แหวน ด้านในหมุน
การประยุกต์ใช้งาน
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- เภสัชกรรม
- อุตสาหกรรมการแพทย์
- เครื่องยนต์และ ปั๊ม
- อุตสาหกรรมการแพทย์
- การพิมพ์
รายละเอียดจำเพาะ
| สเปค | ค่า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 15 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 32 mm |
| ความกว้างของการแข่งขัน | 9 mm |
| แบบตลับลูกปืนเม็ดกลม | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แถวเดียว |
| ประเภทสิ้นสุด | ชนิดมีชิลด์ ทั้งสองด้าน |
| การกวาดล้าง ตลับลูกปืน/รองลื่น | CN |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า |
| วัสดุ กรง | เหล็กกล้า |
| จำนวนแถว | 1 |
| คะแนน โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ | 2.85kN |
| คะแนน โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก | 5.59kN |
| ชนิดรู | ขนาน |
| ซีรีส์ตลับลูกปืน | 0 แสงพิเศษ |
| วัสดุ การแข่งขัน | เหล็กกล้า |
| ประเภทการแข่งขัน | ผิวเรียบ |