ตัวควบคุมความหน่วง, ซีรีส์ DAS

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของสเปคและวัสดุ
  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

ช่วยลดเวลารอบการทำงานและลดแรงกระแทกเมื่อสิ้นสุดระยะเคลื่อนที่ด้วยการควบคุมความเร็วสองระดับ
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการควบคุมความเร็วสองระดับของกระบอกสูบ สามารถปรับตำแหน่งความหน่วง (จังหวะคุชชั่น) และความเร็วที่สอง (ความแข็งแรงของคุชชั่น) ได้
· ที่จับปรับระดับแบบมีสเกลช่วยให้สามารถจัดการอัตราการไหลแบบตัวเลข ลดชั่วโมงการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการตั้งค่า

Drawing ระบุขนาด

ตัวควบคุมความหน่วง, ซีรีส์ DAS

ติดตั้งด้านข้างด้านเดียว (ซ้าย)

ติดตั้งด้านข้างด้านเดียว (ขวา)

ติดตั้งสองด้าน

หน่วย: มม.

รหัสสินค้าdH1H2H3H4L1L2L3L4L5L6L7L8TMมวล
กรัม
ปลดล็อกล็อค
DAS5-04⌀45219.211.26442.459.358.22554.6204112.9151
DAS5-06⌀659.558.413.8142
DAS5-08⌀858.557.414.2134
DAS5L-04⌀441.236.222.259.358.231.523.05M5 × 0.812.998
DAS5R-04
DAS5L-06⌀659.558.413.894
DAS5R-06
DAS5L-08⌀858.557.414.290
DAS5R-08
DAS7-08⌀8712916.57856.476.374.83568.6275118.9313
DAS7-10⌀1076.875.321285
DAS7-12⌀1274.773.221.9252
DAS7L-08⌀858.143.229.276.374.838.526.9M5 × 0.818.9190
DAS7R-08
DAS7L-10⌀1076.875.321186
DAS7R-10
DAS7L-12⌀1274.773.221.9171
DAS7R-12

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

ของไหลใช้งานอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดันใช้งานขั้นต่ำ0.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA

หมายเหตุ: สำหรับวัสดุท่อที่ใช้งานได้ โปรดใส่ใจแรงดันใช้งานสูงสุดเป็นพิเศษสำหรับไนล่อนอ่อนและโพลียูรีเทน สำหรับรายละเอียด โปรดดูแคตตาล็อกเว็บไซต์ของ SMC

แผนภาพโครงสร้าง

DAS5

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องPBT 
2ฝาครอบ Aทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
3ฝาครอบ Bทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4ลูกสูบPOM 
5ตัวยึดPOM 
6สปูลเคลือบฉนวนยาง
7สปริงขดลวดเหล็กกล้า 
8ตัวเครื่องประกอบ (ไทเมอร์) 
9ตัวเครื่อง (คุชชั่น) 
10คาสเซ็ต 
11ปะเก็นNBR 

DAS7

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องPBT 
2ฝาครอบ Aทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
3ฝาครอบ Bทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4ลูกสูบPOM 
5ตัวยึดPOM 
6สปูลเคลือบฉนวนยาง
7สปริงขดลวดเหล็กกล้า 
8ตัวเครื่องประกอบ (ไทเมอร์) 
9ตัวเครื่อง (คุชชั่น) 
10คาสเซ็ต 
11ปะเก็นNBR 
12ปลั๊กทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

วิดีโอแนะนำรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์