(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์เกียร์แบบปิดพร้อมพัดลมระบายความร้อน ซีรีส์ SF-QRV จาก MITSUBISHI
- ซีรีส์ SF-QRV เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส
- พัดลมระบายความร้อนแบบปิดทั้งหมด, ระดับการป้องกัน IP55
- ติดตั้งหน้าแปลนแนวตั้ง
- สามารถเลือกกำลังมอเตอร์ได้ตั้งแต่ 1/4 HP (0.2 kW) ถึง 10 HP (7.5 kW)
- แรงดันไฟฟ้า / ความถี่: ประเภท LT คือตั้งแต่ 220/380 V ถึง 415 V 50Hz, ประเภท HT คือตั้งแต่ 380 V ถึง 415V 50Hz
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,966.67 ฿ 3,505.97 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 4,833.33 ฿ 3,411.85 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 6,116.67 ฿ 4,317.76 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 4,500.00 ฿ 3,176.55 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 4,433.33 ฿ 3,129.49 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 4,816.67 ฿ 3,400.09 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 6,266.67 ฿ 4,423.64 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 6,066.67 ฿ 4,282.46 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 7,683.33 ฿ 5,423.66 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 7,800.00 ฿ 5,506.02 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 7,683.33 ฿ 5,423.66 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 9,983.33 ฿ 7,047.23 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 9,633.33 ฿ 6,800.17 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 9,366.67 ฿ 6,611.93 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 12,816.67 ฿ 9,047.29 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 13,800.00 ฿ 9,741.42 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 13,800.00 ฿ 9,741.42 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 13,183.33 ฿ 9,306.11 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 13,183.33 ฿ 9,306.11 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 22,383.33 ฿ 15,800.39 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 22,383.33 ฿ 15,800.39 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 18,566.67 ฿ 13,106.21 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 18,566.67 ฿ 13,106.21 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 18,216.67 ฿ 12,859.15 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 18,216.67 ฿ 12,859.15 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 28,450.00 ฿ 20,082.86 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 28,450.00 ฿ 20,082.86 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 22,683.33 ฿ 16,012.16 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 22,683.33 ฿ 16,012.16 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 22,283.33 ฿ 15,729.80 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 22,283.33 ฿ 15,729.80 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง