เซอร์โวแอมป์ MR-JE-_C

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซอร์โวแอมป์ มีโหมด อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง ความเร็ว และ แรงบิด ใน โหมด อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง รองรับรถไฟพัลส์สูงสุด 4 Mpulses/s นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการโดยสลับโหมด อุปกรณ์ควบคุม เช่น อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง /ความเร็ว อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว/ แรงบิด และ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด/ ตำแหน่ง ดังนั้นจึงใช้ได้กับหลากหลายสาขา ไม่เพียงแต่ การวางตำแหน่ง งานละเอียด และ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่ราบรื่นของ เครื่องมือกล และเครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อุปกรณ์ควบคุม สายและ อุปกรณ์ควบคุม ความตึง ด้วย
    เซอร์โวแอมป์ รองรับ โหมด ตำแหน่ง โปรไฟล์ /ความเร็ว/ แรงบิด ที่ขับเคลื่อน มอเตอร์ ด้วย ระบบสื่อสาร จาก ตัวควบคุม โดยการระบุ ตำแหน่ง เป้าหมาย ความเร็วเป้าหมาย ค่าคงที่ของเวลาเร่งความเร็ว และค่าคงที่ของเวลา ความหน่วง คำสั่ง ตำแหน่ง จะถูกสร้างขึ้นใน เซอร์โวแอมป์ และ มอเตอร์ จะถูกขับเคลื่อน
    ด้วย ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง แบบฝัง การดำเนินการ การวางตำแหน่ง สามารถทำได้โดยใช้วิธี โต๊ะวางชิ้นงาน จุดหรือวิธีตัวทำดัชนี เหมาะสำหรับการประกอบ ระบบ การวางตำแหน่ง อย่างง่ายหรือเพื่อทำให้ ระบบ ง่ายขึ้น
    การตั้งค่า มอเตอร์ ไดรฟ์ มอนิเตอร์ และพารามิเตอร์สามารถทำได้ด้วย CC-link IE สนาม network basic, SLMP, Modbus/TCP และเครือข่ายเปิด Modbus RTU ต่างๆ โดยการติดตั้ง คอนเนคเตอร์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) เอนกประสงค์และ คอนเนคเตอร์ ระบบสื่อสาร RS-485 ในแต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ
    ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวและการปรับอัตโนมัติตามเวลาจริง คุณจะสามารถปรับอัตราขยายของเซอร์โวตาม เครื่องจักร ได้โดยอัตโนมัติ
    ฟังก์ชั่น ฮาร์ดไดร์ฟ ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึก ไดรฟ์ และ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์รองรับท่อ งานซ่อมบำรุง เชิงป้องกัน อุปกรณ์รองรับท่อ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร อย่างมาก
    เซอร์โวแอมป์ มี วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร USB ดังนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อ เซอร์โวแอมป์ กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้ง MR Configurator2 เพื่อดำเนินการตั้งค่าพารามิเตอร์ ดำเนินการ เพิ่มขึ้น การปรับเกน และ อื่น ๆ