(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ไดรเวอร์สเต็ปเปอร์มอเตอร์ รุ่น AZ จาก ORIENTAL MOTOR
- AZD-KPN เป็นไดร์เวอร์ที่เข้ากันได้กับ PROFINET ขณะนี้ไดรเวอร์อินพุต AC รุ่น AZ มาพร้อมกับการสื่อสาร PROFINET สำหรับมอเตอร์เซ็นเซอร์เชิงกลสัมบูรณ์และโซลูชันไดรเวอร์โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
- ไดรเวอร์ขนาดเล็กของ AZ Series มี 5 ประเภทให้เลือก ได้แก่ AZD-KR2D, AZD-KRD, AZD-KRED, AZD-KREP และ AZD-KRPN
- มินิไดร์เวอร์ AZ ซีรี่ส์ ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อินพุต DC รุ่น αSTEP AZ ที่หลากหลาย ไดรเวอร์นี้สามารถควบคุมได้โดยใช้ EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, การสื่อสาร RS-485 หรือประเภทอินพุตพัลส์ที่มีการสื่อสาร RS-485 และการเชื่อมต่อแบบเดซี่เชนเพื่อเพิ่มการออกแบบและพื้นที่ให้สูงสุด และปรับปรุงเวลาในการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
AZD-KPN |
AZD-KR2D |
AZD-KRD |
AZD-KRED |
AZD-KREP |
AZD-KRPN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ระดับการป้องกัน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,993.33 ฿ 15,422.85 | ALPHA STEP | 1 ชิ้น | 22 วัน | ชนิดเครือข่าย | IP10 | รุ่นเคส | 0.18 | ||
฿ 15,465.00 ฿ 11,929.70 | MOTOR CONTROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | ชนิดระบบการสื่อสาร RS-485 | IP10 | วงจรตัวขับแบบ Mini | 0.056 | ||
฿ 15,465.00 ฿ 11,929.70 | ALPHA STEP | 1 ชิ้น | 32 วัน | ชนิดตัวควบคุมในตัว / ชนิดเครือข่าย | IP00 | รุ่นเคส | 0.039 | ||
฿ 19,993.33 ฿ 15,422.85 | ALPHA STEP | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | IP20 | วงจรตัวขับแบบ Mini | 0.11 | ||
฿ 19,993.33 ฿ 15,422.85 | ALPHA STEP | 1 ชิ้น | 22 วัน | ชนิดเครือข่าย | IP20 | วงจรตัวขับแบบ Mini | 0.11 | ||
฿ 19,993.33 ฿ 15,422.85 | ALPHA STEP | 1 ชิ้น | 22 วัน | ชนิดเครือข่าย | IP20 | วงจรตัวขับแบบ Mini | 0.11 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟเลี้ยง | DC24/48V | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง