ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก สเตนเลส มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

แบรนด์ :
KMT BEARING

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ● ตลับลูกปืนเม็ดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพร้อม วัสดุ วงแหวนนอก และ วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ที่ทำจาก สเตนเลส
    [การใช้งาน]
    ● เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องมือวัด เครื่องจักรในสำนักงาน ฯลฯ

    ดรออิ้งบอกขนาด

    พร้อมหน้าแปลน

    ตารางแสดงมาตรฐาน

    ขนาดหลัก (มม.)หมายเลขตลับลูกปืนโหลดพิกัดพื้นฐานค่าอ้างอิง มิติ การติดตั้ง (มม.)ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1)
    จาระบี สารหล่อลื่น รอบต่อนาที
    น้ำหนัก (ก.)
    การอ้างอิง
    dDBอาร์เอส
    (นาที)
    โล่Cr
    (N)
    คอร์
    (N)
    ดา
    (สูงสุด)
    ดา
    (สูงสุด)
    R
    (สูงสุด)
    ZZ
    362.50.10SSMR63ZZ208745.43.70.10610000.27
    730.10SS683ZZ3901306.44.00.10530000.45
    840.15SS693ZZ5601797.34.30.15540000.83
    472.50.10SSMR74ZZ3101156.34.80.10500000.29
    830.15SSMR84ZZ3951397.45.00.10460000.56
    940.15SS684ZZ4801708.15.20.10430001.01
    1040.20SSMR104ZZ7102708.85.90.20420001.42
    1140.20SS694ZZ9603509.95.60.20430001.75
    1240.20SS604ZZ9603459.95.60.20480002.29
    1350.20SS624ZZ130048511.36.00.20400003.04
    1650.30SS634ZZ173067013.87.50.30360005.21
    582.50.10SSMR85ZZ3101207.45.80.10430000.34
    930.15SSMR95ZZ4301688.26.00.15400000.58
    1040.15SSMR105ZZ4301688.46.00.20420001.29
    1140.15SSMR115ZZ7152769.86.30.15400001.49
    1150.15SS685ZZ7703209.96.20.15430001.96
    1340.20SS695ZZ107042011.26.60.20430002.50
    1450.20SS605ZZ133050512.26.90.20400003.48
    1650.30SS625ZZ173067013.87.50.30360004.86
    1960.30SS635ZZ2810106016.58.50.30320008.34
    ขนาดหลัก (มม.)หมายเลขตลับลูกปืนโหลดพิกัดพื้นฐานค่าอ้างอิง มิติ การติดตั้ง (มม.)ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1)
    จาระบี สารหล่อลื่น รอบต่อนาที
    น้ำหนัก (ก.)
    การอ้างอิง
    dDBอาร์เอส
    (นาที)
    โล่Cr
    (N)
    คอร์
    (N)
    ดา
    (สูงสุด)
    ดา
    (สูงสุด)
    R
    (สูงสุด)
    ZZ
    61030.15SSMR106ZZ4952189.37.00.15370000.68
    1240.20SSMR126ZZ71529210.97.20.20350001.74
    1350.20SS686ZZ108044011.77.40.20400002.69
    1550.30SS696ZZ173057013.37.90.30400003.72
    1760.30SS606ZZ226083514.88.20.30380006.08
    1960.30SS626ZZ234088516.58.50.30320007.94
    2270.30SS636ZZ3290136019.010.50.303000014.00
    8123.50.15SSMR128ZZ54527411.39.00.15300000.97
    1440.20SSMR148ZZ82038512.89.20.20300002.16
    1650.20SS688ZZ161071014.210.20.20360004.02
    1960.30SS698ZZ224091016.510.00.30360007.18
    2270.30SS608ZZ3300137019.010.50.303400012.20

    พร้อมหน้าแปลน

    ขนาดหลัก (มม.)หมายเลขตลับลูกปืนโหลดพิกัดพื้นฐานค่าอ้างอิง มิติ การติดตั้ง (มม.)ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1)
    จาระบี หล่อลื่นรอบต่อนาที
    น้ำหนัก (ก.)
    การอ้างอิง
    dDD1BCอาร์เอส
    (นาที)
    โล่Cr
    (N)
    คอร์
    (N)
    ดา
    (สูงสุด)
    ดา
    (สูงสุด)
    R
    (นาที)
    ZZ
    51011.640.80.15SSMF105ZZ4301688.46.00.20420001.46
    1112.551.00.15SSF685ZZ7703209.96.20.15430002.18
    1315.041.00.20SSF695ZZ107042011.26.60.20430002.84
    61213.640.80.20SSMF126ZZ71529210.97.20.20350001.94
    1315.051.10.20SSF686ZZ108044011.77.40.20400003.04
    1517.051.20.30SSF696ZZ173057013.37.90.30400004.26
    81415.640.80.20SSMF148ZZ82038512.89.20.20300002.39
    1922.061.50.30SSF698ZZ224091016.510.00.30360008.30
    2225.071.50.30SSF608ZZ3300137019.010.50.303400013.50

    Cr = แรงพลวัตประเมิน
    Cor = แรงสถิตประเมิน

    สเปค ผลิตภัณฑ์

    • วงแหวนด้านในและด้านนอก: SUS440C (เทียบเท่า)
    • ลูกบอล: SUS440C (เทียบเท่า)
    • รีเทนเนอร์: SUS304 (เทียบเท่า)
    • โล่: SUS304 (เทียบเท่า)
    • น้ำมัน: จาระบี ที่ใช้ลิเธียม
    • เกรด ความแม่นยำ: JIS เกรด 0
    • ระยะคลอน: MC3