RS PRO G 3/8 เกจวัดความดัน เข้าล่าง 1bar

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    การวัด ความดัน ต่ำสุด = -1bar
    การวัด ความดัน สูงสุด = 1bar
    ประเภทของ เกจวัดความดัน = รายการด้านล่าง
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เกจวัด = 100 มม
    ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = G 3/8
    ความแม่นยำ ดีที่สุด = ± 1.6%
    วัสดุ = เคส สเตนเลส
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +60°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท