ลิ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ก้านโยก โรเลอร์ RS PRO snap action , NO/NC, IP66, โลหะ, สูงสุด 250 V DC, สูงสุด 400 V AC

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เตอร์ = ก้านโยก โรเลอร์
    การกำหนดค่า ขั้ว และโยน = พสวท
    การกำหนดค่า สถานะ ปกติ = NO/NC
    ระดับ IP = IP66
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 10 A
    วัสดุ ตัวเสื้อ = โลหะ
    แรงดันไฟ AC สูงสุด = 400 V
    แรงดันไฟ DC สูงสุด = 250 V
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = M12
    ประเภทการดำเนินการ = การดำเนินการอย่างรวดเร็ว
    ความยาว = 30.3 มม
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
    แนวการติดตั้ง = แนวตั้ง