RS PRO สแน็ปแอคชั่น โรเลอร์ ลิ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) , NO/NC, IP65, เทอร์โมพลาสติก, สูงสุด 250 V DC, สูงสุด 400 V AC

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เตอร์ = ก้านโยก โรเลอร์
การกำหนดค่า ขั้ว และโยน = พสวท
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ = NO/NC
ระดับ IP = IP65
กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 10 A
วัสดุ ตัวเสื้อ = เทอร์โมพลาสติก เสริมแรง ใยแก้ว
แรงดันไฟ AC สูงสุด = 400 V
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 250 V
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = สายไฟ
ประเภทการดำเนินการ = การดำเนินการอย่างรวดเร็ว
ความยาว = 30.3 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
แนวการติดตั้ง = แนวตั้ง