RS PRO ลิมิตสวิตช์ ชนิดก้านลวด สแน็ปแอ็คชั่น, NO/NC, IP65, เทอร์โมพลาสติก, สูงสุด 250 V DC, สูงสุด 400 V AC

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดจำเพาะ
ชนิดแอคชูเอเตอร์ = ก้านลวด
จำนวนขั้วและทาง = DPST
ชนิดหน้าสัมผัสที่สภาวะปกติ = NO/NC
ระดับ IP = IP65
กระแสไฟฟ้าสูงสุด = 10 A
วัสดุตัวเรือน = เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
แรงดันไฟ AC สูงสุด = 400 V
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 250 V
ชนิดการเชื่อมต่อ = สายเคเบิล
ชนิดแอ็คชั่น = สแน็ปแอ็คชั่น
ความยาว = 30.3 มม.
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +70 °C
ทิศทางการติดตั้ง = แนวตั้ง