แผ่น พลาสติก RS PRO สีเทา 1000 mm x 500 mm x 4.5 mm

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    สี = เทา
    ความยาว = 1,000 มม
    ความกว้าง = 500 มม
    ความหนา = 4.5 มม
    วัสดุ = พีวีซี
    ลามิเนต = ไม่
    ความหนาแน่น = 1.47 ก./ลบ.ซม
    ความทนต่อแรงดึง = 55 MPa
    ความแข็ง = ฝั่ง D 65 ถึง 80
    อัตราการติดไฟ = DIN 4102 B1
    การดูดซึมน้ำ = 0.2%
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +60°C
    การยืดตัว = 20%