RS PRO มอเตอร์ เกียร์ DC แบบ แปรง 41.3 W, 12 V, 2.5 nm, 27 rpm, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 8 มม.

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    แรงดันไฟเลี้ยง = 12 V
    ประเภท มอเตอร์ กระแสตรง = เกียร์แบบ แปรง
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 41.3 วัตต์
    ความเร็ว เอาต์พุต = 27 รอบต่อนาที
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา = 8 มม
    แรงบิด เอาต์พุต สูงสุด = 2.5 นาโนเมตร
    ประเภทหัวเกียร์ = ดาวเคราะห์
    ขนาด = 44.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 140.6 มม
    คะแนน กระแสไฟฟ้า = 5.5 A
    ความยาว = 118.6 มม
    ความกว้าง = 44.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
    โครงสร้าง คอร์/แกน = คอร์/แกน เหล็ก

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท