1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO มอเตอร์ เกียร์ดีซีแบบมี แปรง 13.2 วัตต์ 24 โวลต์ 4.5 นาโนเมตร 63 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.

BRUSHED GEARED DC MOTOR

RS PRO มอเตอร์ เกียร์ดีซีแบบมี แปรง 13.2 วัตต์ 24 โวลต์ 4.5 นาโนเมตร 63 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,676.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 V DC
ประเภท มอเตอร์ กระแสตรง = เกียร์แบบ แปรง
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 13.2 วัตต์
ความเร็ว เอาต์พุต = 63 รอบต่อนาที
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา = 6 มม
แรงบิด เอาต์พุต สูงสุด = 4.5 นาโนเมตร
ประเภทหัวเกียร์ = ดาวเคราะห์
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 850 มิลลิแอมป์
ความยาว = 106 มม
ความกว้าง = 38 มม
โครงสร้าง คอร์/แกน = คอร์/แกน เหล็ก

รหัสสินค้า
3989833 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,676.83

฿ 13,785.24

BRUSHED GEARED DC MOTOR 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3989833 ในชุด RS PRO มอเตอร์ เกียร์ดีซีแบบมี แปรง 13.2 วัตต์ 24 โวลต์ 4.5 นาโนเมตร 63 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.