เซนเซอร์วัดแรงดัน สัมพัทธ์ RS PRO สำหรับอากาศ ก๊าซ น้ำมัน ไฮดรอลิก ของไหล น้ำ การอ่านค่าแรง ความดัน สูงสุด 16bar กระแสไฟฟ้า

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ประเภทการอ่านค่า ความดัน = สัมพัทธ์
    การอ่านค่าแรง ความดัน ต่ำสุด = 0bar
    การอ่านค่าแรง ความดัน สูงสุด = 16bar
    ความแม่นยำ = <±0.25 %
    ประเภท เอาต์พุต = กระแสไฟฟ้า
    สื่อที่วัดได้ = อากาศ ก๊าซ ของไหล ไฮดรอลิก ของเหลว น้ำ
    การเชื่อมต่อสายไฟ กระบวนการแปรรูป = G1/4
    เอาต์พุต แบบอะนาล็อก = 4 → 20 mA
    กระแสไฟฟ้า ไฟสูงสุด = 20 มิลลิแอมป์
    แรงดันไฟเลี้ยง = 9 → 32 V dc
    วัสดุ ตัวเสื้อ = สเตนเลส
    ระดับ IP = IP65