1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เพรสเชอร์ สวิตช์ความดัน RS PRO G 1/4 30bar ถึง 250 bar

PRESSURE SWITCH

เพรสเชอร์ สวิตช์ความดัน RS PRO G 1/4 30bar ถึง 250 bar
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,705.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ = 30bar
แรงดันใช้งานสูงสุด = 250 bar
ประเภท ความดัน = ความดันบวก
การเชื่อมต่อสายไฟ = G 1/4
แบบ = แบบปรับได้
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V AC/DC
ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว = 1/4 นิ้ว
ชุด ผู้ผลิต = K3
การทำงานของหน้า หน้าสัมผัส = วาล์วปรกติปิด, วาล์วปรกติเปิด
มาตรฐาน เกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = G
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
ระดับ IP = IP65
การตั้งค่าแรง ความดัน ต่ำสุด = 0bar

รหัสสินค้า
3636006 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,705.32

฿ 3,137.04

PRESSURE SWITCH 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3636006 ในชุด เพรสเชอร์ สวิตช์ความดัน RS PRO G 1/4 30bar ถึง 250 bar