RS PRO M6 สปริงเสริมเกลียว ทองเหลือง 8.7 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm ลึก 12.7 mm

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ขนาด เกลียว = M6
    เส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าแปลน = 8.7 มม
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด = 8 มม
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ตัวเครื่อง เครื่อง = 8.7 มม
    ความลึก ตัวเครื่อง เครื่อง = 12.7 มม
    วัสดุ = ทองเหลือง
    ความหนาของ วัสดุ สูงสุด = 3.3 มม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท