คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สวมเร็ว ไฮดรอลิก ตัวเมีย RS PRO เกลียวนอก เหล็กกล้า 1/4

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ซีรี่ย์ = RS
    ประเภท = ข้อต่อยูเนี่ยน
    เพศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน = ตัวเมีย
    ลักษณะการล็อค = สกรู ล็อค
    เกลียว = NPT 1/4 เกลียวนอก
    วัสดุ = เหล็กกล้า
    วัสดุ ซีล = ยางไนไตรล์
    ขนาด เกลียว = 1/4in
    มาตรฐาน เกลียว = NPT
    เพศ เกลียว = เกลียวนอก
    แรงดันใช้งานสูงสุด = 700 bar
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท