คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ต่อสวมเร็ว ไฮดรอลิก เหล็กกล้า RS PRO ตัวเมีย BSP 3/8 ตัวเมีย

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ประเภท = ข้อต่อยูเนี่ยน
    เพศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน = ตัวเมีย
    ลักษณะการล็อค = บอล ล็อค
    เกลียว = BSP 3/8 ตัวเมีย
    วัสดุ = เหล็กกล้า
    การขัดเงา = เคลือบสีเหลือง, ชุบ สังกะสี
    วัสดุ ซีล = ยางไนไตรล์
    ขนาด เกลียว = 3/8in
    เกลียว มาตรฐาน = BSP
    เพศ เกลียว = ตัวเมีย
    แรงดันใช้งานสูงสุด = 300 bar
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท