1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO ลูกล้อ ล้อ แบบมีเบรค รับน้ำหนัก 50 กก. ล้อ 80 มม

CASTOR WHEELS

RS PRO ลูกล้อ ล้อ แบบมีเบรค รับน้ำหนัก 50 กก. ล้อ 80 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,578.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ = 80 มม
พิกัดน้ำหนัก = 50 กก
ความสูงรวม = 109 มม
ความกว้างของ ล้อ = 20 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = แผ่นเพลท
การหมุน = การหมุนแบบเบรก
วัสดุ ยาง = ยาง
รวมเบรก = ใช่
ศูนย์กลางการยึด = 50 x 36 มม
Class น้ำหนัก = งานเบา
จำนวนรูยึด = 4
ขนาดรูยึด = 6.5 มม

รหัสสินค้า
7124869 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,578.60

฿ 1,114.33

CASTOR WHEELS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7124869 ในชุด RS PRO ลูกล้อ ล้อ แบบมีเบรค รับน้ำหนัก 50 กก. ล้อ 80 มม