แผ่น เครื่องทำความร้อน Shore A RS PRO, 533 W, 200 x 400 มม., 240 V AC

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    รูปทรง เสื่อ = สี่เหลี่ยมผืนผ้า
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 533 วัตต์
    ขนาดพรมสี่เหลี่ยมผืนผ้า = 200 x 400 มม
    อุณหภูมิสูงสุด = +300°C
    แรงดันไฟเลี้ยง = 240 V ac
    ขนาด = 200 x 400 มม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท