RS PRO 2P+E DIN 43650 A, คอนเนค คอนเนคเตอร์ โซลินอยด์ ตัวเมีย , แรงดันไฟฟ้า 250 V AC

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    รูปแบบ ขั้ว = 2P+E
    ประเภท DIN 43650 = DIN 43650 A
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V ac
    เพศ = ตัวเมีย
    ชนิดที่มีการยึดติด = สกรู
    ขนาด เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ = PG9
    สี = ดำ
    คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท