RS PRO NO 15 A ที่ 125 V AC, 16 A ที่ 250 V AC เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต โลหะคู่ เปิดที่อุณหภูมิ 20°C รีเซ็ตอัตโนมัติ

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    อุณหภูมิต่ำสุด = 0°C
    อุณหภูมิสูงสุด = +150°C
    อุณหภูมิเปิด = 20°C
    ประเภท เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต ร์โมสตัท = ไบเมทัลลิก
    การกำหนดค่า สวิตช์ = NO
    อัตราหน้า หน้าสัมผัส = 15 A ที่ 125 V AC, 16 A ที่ 250 V AC
    พิกัดแรงดันไฟฟ้าหน้า หน้าสัมผัส = 16 A 250 V/15 A 125 V
    ชนิดมีขั้ว = แท็บ แนวนอน
    ประเภทการรีเซ็ต = อัตโนมัติ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท