RS PRO แท่ง PEEK โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน สีเบจ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. x 8 มม

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    สี = เบจ
    ความยาว = 300 มม
    วัสดุ = PEEK
    แบบหล่อ = คัน
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน = 8 มม
    ความหนาแน่น = 1.32 ก./ลบ.ซม
    ความทนต่อแรงดึง = 95 MPa
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +260°C
    การยืดตัว = 25%

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    514776 | RS PRO แท่ง PEEK โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน สีเบจ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. x 8 มม | RS Pro | MISUMI ประเทศไทย