ซีล ยางไนไตรล์ RS PRO , 14 mm ID, 23.5 mm OD, 5.5 mm

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีล ยางไนไตรล์ RS PRO , 14 mm ID, 23.5 mm OD, 5.5 mm
วีซีล ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน และป้องกันสารหล่อลื่นภายในไหลออกมา นิยมใช้งานรวมกับเพลาหมุนในหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของซีล : V ซีล
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.): 14
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.): 23.5
● ความหนา (mm.) : 5.5
● ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ (°C) : -40 ถึง 100°C
● วัสดุ : ยางไนไตรล์
[การประยุกต์ใช้งาน]
วีซีลใช้ในอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า สายพานลำเลียง และอื่นๆ