RS PRO ยางไนไตรล์ โอริง ริง รู 50 มม. รู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 60 มม

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 50 มม
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก = 60 มม
    ความหนา = 5 มม
    ประเภท = โอริง
    วัสดุ = ยางไนไตรล์
    อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +90°C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท