สายยาง TOYOFUSSO-S สำหรับลำเลียงสารเคมี ตัวทำละลาย เครื่องสำอาง อาหาร น้ำมัน ฯลฯ

แบรนด์ :
TOYOX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายยางทนต่อแรงดัน สำหรับลำเลียงสารเคมี ตัวทำละลาย เครื่องสำอาง อาหาร น้ำมัน ฯลฯ
    [คุณสมบัติ]
    · [เอทิลีนเตตระฟลูออโรเอทิลีน] เอทิลีนเตตระฟลูออโรเอทิลีนถูกใช้เป็นวัสดุผิวด้านในของสายยาง สามารถใช้เป็นสายยางสำหรับงานเดินท่อของอุปกรณ์ทุกประเภทในงานจ่ายแรงดันและดูด (สุญญากาศ) โดยอาศัยคุณสมบัติทนสารเคมี ไม่เกิดการชะล้าง ไม่เกาะติด กลิ่นต่ำ และคุณสมบัติอื่น ๆ
    · [ป้องกันการงอและการยุบตัว] โครงสร้างถูกเสริมแรงด้วยขดลวดโลหะ ทำให้ทนต่อการงอและการยุบตัว และสามารถจ่ายของเหลวได้อย่างมั่นคง สามารถใช้ได้กับการจ่ายแรงดันและการดูด (สุญญากาศ)
    · [การย้อมสีและการให้กลิ่น] มีผิวด้านในที่ไม่ติดกาวและไม่ดูดซึมน้ำ จึงแทบไม่มีการย้อมสี การถ่ายเทกลิ่น หรือมีผลกระทบต่อรสชาติ
    · [การทำความสะอาด] คุณสมบัติไม่ติดแน่นและไม่ดูดซึมน้ำที่ยอดเยี่ยมช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลือตกค้างบนพื้นผิว ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
    · [ความโปร่งใส] ความโปร่งใสสูงและความต้านทานต่อสิ่งสกปรกบนพื้นผิวด้านในของสายยางช่วยให้สามารถตรวจสอบของเหลวได้

    Drawing

    รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

    การประยุกต์ใช้งานสายยางทนต่อแรงดันสำหรับลำเลียงและขนส่งสารเคมี ตัวทำละลาย เครื่องสำอาง อาหาร น้ำมัน ฯลฯ
    ของไหลน้ำ (น้ำอุตสาหกรรม), เครื่องดื่ม, น้ำดื่ม, อาหาร, เครื่องดื่ม (รวมถึงน้ำมันและไขมัน), สารเคมี, ตัวทำละลาย, สี, น้ำมันแร่, น้ำมันสัตว์และน้ำมันพืช, ผง, อากาศ และน้ำบริสุทธิ์
    วัสดุหลักเอทิลีนเตตระฟลูออโรเอทิลีนวัสดุเสริมแรงSUS316
    ฟังก์ชั่นการจ่ายแรงดัน: เหมาะสมที่สุด, การดูด: เหมาะสมที่สุด, ทนความร้อน: เหมาะสม, ทนต่อสภาวะอากาศเย็น: เหมาะสม, ทนสารเคมี: เหมาะสมที่สุด, ทนน้ำมันแร่: เหมาะสมที่สุด, ทนน้ำมันสัตว์และพืช: เหมาะสมที่สุด, การละลายต่ำ: เหมาะสมที่สุด, กลิ่นต่ำ: เหมาะสมที่สุด, ไม่ติด: เหมาะสมที่สุด, ป้องกันการงอและยุบตัว: เหมาะสมที่สุด, ความโปร่งใส: เหมาะสมที่สุด
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20 °C ถึง 80 °C
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน15 มม. ถึง 38 มม.
    สีโปร่งใสธรรมชาติพร้อมเส้นลายภาพ

    ตารางสเปค (ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง 80°C)

    รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    มม.
    ความดันใช้งาน *1 MPaน้ำหนักของขนาดมาตรฐาน kg/ม้วนสเกลมาตรฐาน
    ม.
    รัศมีความโค้งต่ำสุด
    มม.
    สี
    23°C80°C
    FFS-15-2015 × 22-0.1 ถึง 0.5-0.1 ถึง 0.255.52055ความโปร่งใสตามธรรมชาติ
    พร้อมเส้นภาพ
    FFS-19-2019 × 26-0.1 ถึง 0.4-0.1 ถึง 0.27.02065
    FFS-25-2025 × 33-0.1 ถึง 0.4-0.1 ถึง 0.210.82090
    FFS-32-2032 × 41-0.1 ถึง 0.3-0.1 ถึง 0.1513.620120
    FFS-38-2038 × 48-0.1 ถึง 0.3-0.1 ถึง 0.1518.420140


    *1. -0.1 MPa เป็นค่าประมาณ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและเงื่อนไข อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้ได้

    ข้อมูลช่วยในการเลือก

    ■ วิธีการอ่านรหัสรุ่น/ Part number สำหรับการตัดความยาว 1 เมตรต่อหน่วย

    (1) ชนิด

    (2) ขนาดเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d

    (3) ความยาวที่ตัด * จำเป็นต้องระบุ "-L" ไว้หน้าความยาวที่ตัด


    *โปรดทราบว่าในกรณีรหัสรุ่น/ Part number เช่น "FFS-15" ที่ไม่ได้ระบุความยาวที่ตัด จะสั่งซื้อเป็นหน่วย 1 ม้วน เช่น 20 ม. โดยขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
     

    รายละเอียดคุณสมบัติของสินค้า

    สายยางฟลูออรีน เหมาะสำหรับการลำเลียงและขนส่งสารเคมีและตัวทำละลาย

    • ท่อด้านในผลิตจากเอทิลีนเตตระฟลูออโรเอทิลีน และมีความทนสารเคมีและตัวทำละลายได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
    • โครงสร้างแบบรวมหลายชั้นทำให้มีความนุ่มและจัดการได้ง่ายกว่าสายยางฟลูออรีนชั้นเดียว
    • มีคุณสมบัติไม่เกาะติดและไม่ดูดซึมน้ำได้ดี ประสิทธิภาพในการลำเลียงของไหลสูง และทำความสะอาดง่ายเนื่องจากของไหลไม่ค้างอยู่ภายในท่อ
    • สามารถใช้สำหรับดูดและจ่ายแรงดัน โดยมีขดลวดโลหะเสริมแรงเพื่อป้องกันสายยางงอและยุบตัว

    เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อความปลอดภัย

    • สอดคล้องตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (สอดคล้องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น เบอร์ 196 ปี 2020 "PL system")
    • จดทะเบียน FDA DMF ประเภท II เบอร์ 25486
    • ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

    *สายยางนี้ไม่ใช้สารทำให้อ่อนตัวประเภทพทาเลต

    สายยางที่ทนต่อสีและกลิ่นของของไหล

    เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ เฉพาะด้าน

    • โครงสร้างที่มีการกักเก็บของเหลวน้อยมาก ข้อต่อเฉพาะด้านสามารถลดงานถอดประกอบและทำความสะอาดท่อสายยางสำหรับอาหาร
    • ข้อต่อ เฉพาะด้าน ประเภทต่างๆ ติดตั้งง่าย ป้องกันการรั่วไหลของ ของไหล และการถอด สายยาง เพื่อความปลอดภัย

    คำเตือน / ข้อห้าม

    ข้อควรระวังก่อนและขณะใช้งานสายยาง

    1. ใช้งานภายในช่วงอุณหภูมิใช้งานและช่วงแรงดันใช้งาน . * ห้ามใช้สายยาง TOYOFUSSO, สายยาง TOYOFUSSO-E หรือสายยาง TOYOFUSSO SOFT
    กับการใช้งานแรงดันลบ อาจผิดรูปและใช้ไม่ได้ เล.
    2. สายยางจะขยายตัวและหดตัวเนื่องจากความดันภายใน ดังนั้นกรุณาเผื่อความยาวของสายยางไว้เล็กน้อยเมื่อติดตั้งท่อ
    3. เมื่อทำการเพิ่มความดัน ให้เปิดและปิดวาล์วอย่างช้า ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง *1ความดันกระแทก .
    4. ชั้นในสุดทำจากฟลูออโรโพลิเมอร์ จึงทนต่อสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่ได้ แต่การใช้งานได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน . โปรดตรวจสอบ
    เงื่อนไขการใช้งานจริง ส. (โปรดตรวจสอบข้อมูลทนสารเคมีได้ที่เว็บไซต์ TOYOX หรือศูนย์บริการลูกค้าของผู้ผลิต) )
    5. กรุณาใช้สายยางที่เหมาะสมกับของไหลที่จะใช้งาน ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น วัตถุประสงค์
    6. สายยาง TOYOFUSSO, สายยาง TOYOFUSSO-E, สายยาง TOYOFUSSO S, สายยาง TOYOFUSSO soft และสายยาง TOYOFUSSO soft S ใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์เป็นชั้นในสุด
    และทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซิน และตัวทำละลาย เช่น โทลูอีน อย่างไรก็ตาม กรุณาอย่าใช้สำหรับท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง .
    7. เมื่อใช้งานของเหลวที่ติดไฟได้ แนะนำให้ต่อสายดินกับสายยางโดยการพันขดลวดโลหะรอบสายยางเพื่อช่วยลดไฟฟ้าสถิต
     นอกจากนี้ สายยาง TOYOFUSSO-E ยังมีสายพานป้องกันไฟฟ้าสถิต ดังนั้นโปรดต่อสายดินหรือใช้กาวกับข้อต่อให้เรียบร้อย
    8. สายพานป้องกันไฟฟ้าสถิตของสายยาง TOYOFUSSO-E มีไว้สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตเท่านั้น และไม่สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า เช่น
    ขดลวดกราวด์ กาวขดลวด ฯลฯ นอกจากนี้ ไม่มีฟังก์ชันในการกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากของเหลวที่ใช้งาน d. กรุณาดำเนินมาตรการแยกต่างหากเพื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากของเหลว ไอดี.
     ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากปลายสายยาง
    9. สายยาง TOYOFUSSO-E ไม่รับประกันการป้องกันอุบัติเหตุ
     ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัย เช่น การจำกัดอัตราการไหลของของเหลวที่นำไฟฟ้าได้น้อยและของเหลวที่ติดไฟได้ รวมถึงการลดความเข้มข้นของละอองสเปรย์
    10. มาตรฐานของพระราชบัญญัติป้องกันอัคคีภัยในประเทศญี่ปุ่นอาจมีผลบังคับใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่ของท่าน
    11. TOYOFUSSO, TOYOFUSSO-E, TOYOFUSSO S hose, TOYOFUSSO SOFT hose, TOYOFUSSO SOFT S hose มีโครงสร้างแบบลามิเนต ดังนั้นแม้ว่าชั้นใน
    จะทนต่อของเหลวได้ แต่ของเหลวอาจซึมผ่านชั้นในและทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและ*6บวมของชั้นกลางและชั้นนอกได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน (เสียงดัง ความดันสูง ฯลฯ) . นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
    สภาพของของไหล ชั้นในอาจสึกหรอ *5 หลุดลอก หรือหลอมละลายได้ กรุณาตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน อี.
    12. ทำความสะอาดภายในสายยางก่อนใช้กับน้ำดื่มหรืออาหาร (ทำความสะอาดด้วยน้ำเดือด (80°C หรือต่ำกว่า) ภายใน 30 นาที และที่ความดันไม่เกิน 0.1 MPa
    .)
    1 3. สายยาง *3 กรุณาใช้งานโดยมีรัศมีความโค้งต่ำสุดหรือมากกว่า หากใช้สายยางที่มีรัศมีความโค้งต่ำกว่ารัศมีความโค้งต่ำสุด สายยางจะเกิดการโค้งงอและความสามารถในการทนต่อแรงดันจะลดลง ทนทาน
    14. เมื่อใช้งานร่วมกับผง เม็ด หรือวัสดุอื่น ๆ สายยางอาจสึกหรอได้ง่ายขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดังนั้นกรุณาทำให้รัศมีการโค้งงอของสายยางกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
     โปรดทราบว่าในกรณีของสายยาง TOYOFUSSO-E แถบสีดำบนสายรัดป้องกันไฟฟ้าสถิตอาจหลุดลอกและปะปนไปกับของเหลวได้
    15. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพที่มีการโค้งงออย่างรุนแรงใกล้กับฟิตติ้ง
    16. ห้ามสัมผัสหรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ
    17. ห้ามขับรถหรือวัตถุอื่น ๆ ทับสายยาง
    18. ห้ามใช้สายยางเมื่อสายยางถูกบีบแบน
    19. ห้ามตีสายยางด้วยวัตถุแข็งหรือแหลม เช่น เหล็ก หรือถูสายยางอย่างรุนแรง
    20. ห้ามจ่ายไฟ สายยางอาจแตกหรือเพราะอาจถูกไฟดูดได้
    21. ห้ามให้ของเหลว (อาหาร ฯลฯ) สัมผัสกับส่วนอื่นใดนอกจากผิวด้านในของสายยางและข้อต่อสำหรับท่อ . ของเหลวอาจซึมผ่านชั้นเสริมแรงของสายยางหรือค้างอยู่ใน
    ข้อต่อสำหรับท่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (การยึดเกาะ) และสายยางเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง
    เศษสายยาง (วัสดุเสริมแรง) และหมึกพิมพ์ที่อยู่ด้านนอก d อี

    ข้อควรระวังเมื่อทำการตัดสายยาง

    1. ควรใช้ใบมีดตัดใหม่ให้มากที่สุดเมื่อทำการตัดสายยาง (เส้นด้ายเสริมแรงอาจโผล่ออกมาจากขอบหน้าแปลน)
    2. เมื่อตัดสายยาง ให้ตัดโดยให้ผิวของสายยางอยู่ในแนวตั้งฉาก หากไม่อยู่ในแนวตั้งฉาก อาจทำให้ท่อรั่วซึมหรือหลุดออกได้ เกิดขึ้นได้
    3. เมื่อทำการตัดสายยาง TOYOFUSSO-S โปรดระวังเนื่องจากปลายของวัสดุเสริมแรงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

    คำเตือนในการประกอบ

    1. สำหรับสายยาง TOYOFUSSO, TOYOFUSSO-E, TOYOFUSSO S และ TOYOFUSSO soft hose ขอแนะนำให้ใช้ข้อต่อเฉพาะด้านของผู้ผลิต "TOYO connector" หรือ
    "ข้อต่อเฉพาะด้านสำหรับสายยาง TOYOFUSSO" การใช้ข้อต่อที่ไม่ใช่ข้อต่อเฉพาะด้าน หรือการติดตั้งสายยางในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ใน "คู่มือการใช้งาน"
    อาจทำให้ประสิทธิภาพของสายยางลดลง .
    2. หลังจากติดตั้งฟิตติ้งแล้ว *4การบิดเบี้ยวถาวรของเรซินอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของของไหล ฟิตติ้งหลุด หรือสายยางแตกได้ ดังนั้นควรตรวจสอบประเภทของฟิตติ้งและวัสดุของสายยาง .
     กรุณาติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของประเภทฟิตติ้งและวัสดุของสายยาง
    3. ความแข็งแรงทนต่อแรงดันที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบความทนต่อแรงดันของสายยางเดี่ยวโดยใช้วิธีการทดสอบเฉพาะของผู้ผลิต
     ดังนั้น ลูกค้าอาจประสบปัญหาเช่น สายยางหลุดออกก่อนที่สายยางจะแตก ขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้งของฟิตติ้ง
    (รูปทรงของนิปเปิลสำหรับท่อ ประเภทของแคลมป์รัดท่อ จำนวนแคลมป์รัดท่อ แรงบิดในการขัน รูปทรงของแคลมป์ยึด ฯลฯ)
     เมื่อทำการติดตั้งฟิตติ้งสำหรับท่อกับสายยาง กรุณาเลือกวิธีการติดตั้งฟิตติ้งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
     หากมีข้อสงสัยทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งฟิตติ้ง ฯลฯ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ผลิต
    4. เมื่อทำการติดตั้งฟิตติ้งเฉพาะของผู้ผลิต "TOYO connector" เข้ากับสายยาง ให้ขันจนไม่มีช่องว่างระหว่างนิปเปิลกับฝาครอบน๊อตตัวเมีย
     หากมีช่องว่างระหว่างนิปเปิลกับฝาเกลียว ฝาเกลียวจะทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่เป็นฉนวนและสะสมไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาจทำให้เกิดการคายประจุไฟฟ้าหรือไฟไหม้ได้
    5. เมื่อรัดสายยาง TOYOFUSSO-E ด้วยแคลมป์รัดท่อ กรุณาต่อสายดิน (กราวด์) หรือทากาวที่แคลมป์ด้วย
     หากไม่ได้ต่อสายดิน แคลมป์รัดท่อจะกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีฉนวนและสะสมไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาจทำให้เกิดการคายประจุไฟฟ้าหรือไฟไหม้ได้

    หมายเหตุเกี่ยวกับการทดสอบ

    1. การตรวจสอบก่อนเริ่มงาน: ก่อนใช้งานสายยาง ให้ตรวจสอบลักษณะภายนอกของสายยางว่ามีความผิดปกติหรือไม่ (เช่น ความเสียหาย การชุบแข็ง การอ่อนตัว สีเปลี่ยน ฯลฯ)
    2. การตรวจสอบตามระยะเวลา: ควรดำเนินการตรวจสอบตามระยะเวลาอย่างน้อยเดือนละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้งานสายยาง
    หากพบความผิดปกติดังกล่าว
    อายุการใช้งานของท่อนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล อุณหภูมิ ความเร็วการไหล และความถี่ในการเพิ่มและลดแรงดันเป็นหลัก . หากพบความผิดปกติใดๆ ต่อไปนี้ หรือ
    สัญญาณของความผิดปกติดังกล่าวระหว่างการตรวจสอบก่อนเริ่มงานหรือการตรวจสอบทั่วไป ให้หยุดใช้งานสายยางทันที และเปลี่ยนเป็นสายยางใหม่ อี.
    1. ความผิดปกติบริเวณใกล้ฟิตติ้ง: การยืดเฉพาะส่วน การบิดงอ การรั่วซึม การพองตัว สวมเข้ากับหางปลาไหลได้ไม่ลึกพอ
    2. การมีความเสียหายภายนอก: รอยขีดข่วนขนาดใหญ่ รอยแตกที่พื้นผิวด้านนอก และของไหลซึมเข้าไปในชั้นเสริมแรง
    3 . ความผิดปกติของพื้นผิวด้านใน: พื้นผิวด้านในบวม, *5การลอก และการขัดถู น. (การเปิดเผยชั้นเสริมแรงของสายยาง)
    (*) ในกรณีที่มีความผิดปกติบนพื้นผิวด้านในและด้านนอก มีความเสี่ยงที่สายยางจะหลุดหรือชิ้นส่วนของชั้นเสริมแรงจะปะปนกับของเหลว วัสดุของเหลว
    4. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆ (การชุบแข็ง การบวม รอยแตก การพองตัว การเปลี่ยนสีของชั้นเสริมแรง เป็นต้น)

    หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเก็บ

    1. อย่าจัดเก็บท่อไว้กลางแจ้งหรือในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะอาจทำให้คุณภาพเสื่อมลง เช่น พื้นผิวท่อเหนียวและมีรอยแตก
     จัดเก็บท่อในบริเวณที่มีอากาศไหลเวียน ความชื้นต่ำ อย่าให้มีสิ่งปนเปื้อน หรือฝุ่นละอองเข้าไปในท่อ
    2. ขณะจัดเก็บ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์พีวีซีอื่น ๆ และไม่ควรจัดเก็บใกล้กับผลิตภัณฑ์ยาง

    หมายเหตุเกี่ยวกับการกำจัด

    1. ในการกำจัดสินค้า ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละท้องที่
    2. สายยาง TOYOFUSSO, สายยาง TOYOFUSSO-E, สายยาง TOYOFUSSO-S และสายยาง TOYOFUSSO SOFT จะปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายเมื่อถูกเผาไหม้
    ดังนั้นกรุณาอย่าเผาทำลาย กรุณาทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เป็นของเสียอุตสาหกรรม อี.