เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบไอออไนเซอร์ , ชนิดปืนลม, DTY- เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

ข้อควรระวัง
- หน่วยเป่าพัลส์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้จับถือได้ง่าย และมีน้ำหนัก ตัวเครื่อง เบา 185 ก. [6.53 ออนซ์] (DTY-ELG41) น้ำหนักลดลง 10% (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเรา)
· วิธี AC ความถี่สูงให้ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตและ สมดุล ประจุไฟฟ้า ที่โดดเด่น
· สายไฟ ที่ ยืดหยุ่น สูงและ ความทนต่อการพับงอ ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ (เฉพาะ สายไฟ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น)
· ไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวควบคุม แยกต่างหาก เนื่องจากมี วาล์ว และเครื่องกำเนิด ประจุไฟฟ้า อยู่ภายใน
· สำหรับ -PAU อากาศแบบพัลซิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน/การกำจัดฝุ่น (เครื่องวัดความถี่ การเป่าพัลส์จะแปรผันในช่วง 5 ถึง 15 Hz.) พอร์ตเชื่อมต่อ IN และหน่วยพัลส์โบลว์สามารถถอดออกได้ ตัวเลือก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถเปลี่ยนได้
· ติดตั้ง ระบบไฟส่องสว่าง LED เป็น มาตรฐาน LED ความสว่างสูงช่วยป้องกันไม่ให้มองเห็นสิ่งปลอมปนแปลกปลอมขนาดเล็ก และตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ก้นหลุม ฯลฯ
· คุณสามารถงอ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เพื่อ สวิตช์ ไอ เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ระหว่าง รูปทรง ปืนลมและรูป รูปทรง แบบตรง ได้
· เมื่อไอออ เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต อยู่ใน รูปทรง แบบตรง คุณสามารถใช้มันได้โดยแขวนไว้ (ขา เหล็กยึด สามารถเคลื่อนย้ายได้)
· หัวฉีด ส่วนต่อขยายช่วยให้คุณสามารถกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตและกำจัดฝุ่นในพื้นที่แคบได้