เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบไอออไนเซอร์ , ชนิดปืนลม, DTY- เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

แบรนด์ :
KOGANEI

ข้อควรระวัง

  • หน่วยเป่าพัลส์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้จับถือได้ง่าย และมีน้ำหนัก ตัวเครื่อง เบา 140 ก. [4.94 ออนซ์] (DTY-ELG31) ลดน้ำหนัก 30% (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเรา)
· วิธี AC ความถี่สูงให้ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตและ สมดุล ประจุไฟฟ้า ที่โดดเด่น
· สายไฟ ที่ ยืดหยุ่น สูงและ ความทนต่อการพับงอ ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ (เฉพาะ สายไฟ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น)
· ไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวควบคุม แยกต่างหาก เนื่องจากมี วาล์ว และเครื่องกำเนิด ประจุไฟฟ้า อยู่ภายใน
· สำหรับ -PAU อากาศแบบพัลซิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน/การกำจัดฝุ่น (เครื่องวัดความถี่ การเป่าพัลส์จะแปรผันในช่วง 5 ถึง 15 Hz.) พอร์ตเชื่อมต่อ IN และหน่วยพัลส์โบลว์สามารถถอดออกได้ ตัวเลือก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถเปลี่ยนได้
· ติดตั้ง ระบบไฟส่องสว่าง LED เป็น มาตรฐาน LED ความสว่างสูงช่วยป้องกันไม่ให้มองเห็นสิ่งปลอมปนแปลกปลอมขนาดเล็ก และตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ก้นหลุม ฯลฯ
· หัวฉีด ต่อขยายช่วยให้สามารถกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตและกำจัดฝุ่นในพื้นที่แคบได้