ตัวปรับแรงดันลม แบบกดล็อค

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกบิดแบบกดล็อค ช่วยให้สามารถยึดและปรับแรงดันได้ง่ายด้วยมือเดียว
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการคลายของน๊อตตัวเมียล็อคเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ฯลฯ
· โครงสร้างใหม่ช่วยเพิ่มอัตราการไหลประมาณ 1.3 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ลดช่วงความผันผวนของความดันให้ต่ำลงอีก
· มีกลไกการระบายที่สะดวกสำหรับการปรับอุปกรณ์
· มาพร้อมกับกลไกการไหลย้อนกลับ สามารถติดตั้งระหว่างโซลินอยด์วาล์วและหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ และใช้เป็นตัวปรับแรงดันลมแบบเช็คได้
· นอกจากนี้ยังมีชนิดที่มีเกจวัดความดันด้วย

Drawing

ข้อต่องอ RVCP

ข้อต่องอ RVCP

หน่วย: มม.

ชนิดสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
⌀D
RABL1L2L3⌀p1⌀p2
สูงสุดค่าต่ำสุดสูงสุดค่าต่ำสุด
RVCP4-M54M5 x 0.837067.46764.424.28.511.515
RVCP4-01R1/8871.568.967.564.924.79
RVCP6-M56M5 x 0.837067.46764.424.28.511.515
RVCP6-01R1/8871.568.967.564.924.79
RVCP6-02R1/41178.275.672.269.6291115.519
RVCP8-018R1/8871.568.967.564.924.7915.515
RVCP8-02R1/41178.275.672.269.6291119

หน่วย: มม.

ชนิดจุดหยุดสายยาง
C
E1E2ด้านทแยงมุม
H
Kแหวนปลดล็อคน้ำหนัก
(กรัม)
⌀ZXY
RVCP4-M51120.78.51469.87.826
RVCP4-015
RVCP6-M511.621.18.514611.89.826
RVCP6-015
RVCP6-021729.810.517611.846
RVCP8-0118.127.78.514513.829
RVCP8-0229.710.517646
*ขนาด L1 และ L2 ของชนิดเกลียวเทเปอร์เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันเกลียวให้แน่น

ข้อศอก RVCMP พร้อมเกจวัดความดัน

ข้อศอก RVCMP พร้อมเกจวัดความดัน

หน่วย: มม.

ชนิดสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
⌀D
RABL1L2L3L4⌀p1⌀p2
สูงสุดค่าต่ำสุดสูงสุดค่าต่ำสุด
RVCMP4-M54M5 x 0.837067.46764.448.724.28.511.515
RVCMP4-01R1/8871.568.967.564.949.224.79
RVCMP6-M56M5 x 0.837067.46764.448.724.28.511.515
RVCMP6-01R1/8871.568.967.564.949.224.79
RVCMP6-02R1/41178.275.672.269.656.3291115.519
RVCMP8-018R1/8871.568.967.564.95224.7915.515
RVCMP8-02R1/41178.275.672.269.656.3291119

หน่วย: มม.

ชนิดจุดหยุดสายยาง
C
E1E2E3ด้านทแยงมุม
H
Kแหวนปลดล็อคน้ำหนัก
(กรัม)
⌀ZXY
RVCMP4-M51126.38.516.21469.87.829
RVCMP4-015
RVCMP6-M511.626.78.516.214611.89.829
RVCMP6-015
RVCMP6-02173010.517.717611.849
RVCMP8-0118.128.48.516.214513.831
RVCMP8-0229.910.517.717649
*ขนาด L1 และ L2 ของชนิดเกลียวเทเปอร์เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันเกลียวให้แน่น

ข้อต่อยูเนี่ยน RVUP

ข้อต่อยูเนี่ยน RVUP

หน่วย: มม.

ชนิดสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
⌀D1
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
⌀D2
BL1L2L3⌀p1⌀p2⌀p3จุดหยุดสายยาง
C1
จุดหยุดสายยาง
C2
E1E2
สูงสุดค่าต่ำสุด
RVUP4-44461.6591318.8111.511.515111121.621.6
RVUP6-46461.6591318.8111.511.51511.6112221.6
RVUP6-6611.622
RVUP8-68665.763.11522.515.515.51918.11728.628.7
RVUP8-8818.128.6

หน่วย: มม.

ชนิดF1F2F3F4F5F6F7T1T2แหวนปลดล็อคน้ำหนัก
(กรัม)
⌀Z1X1Y1⌀Z2X2Y2
RVUP4-415304.21710.320.6824.5159.87.89.87.819
RVUP6-415304.21710.320.6924.51511.89.89.87.820
RVUP6-611.89.8
RVUP8-619.839.6421.511.723.41328.41913.811.832
RVUP8-813.833
*รูติดตั้งและขนาดติดตั้งยังคงเหมือนกับรุ่นปัจจุบัน

ข้อต่อ RVUMP พร้อมเกจวัดความดัน

ข้อต่อ RVUMP พร้อมเกจวัดความดัน

หน่วย: มม.

ชนิดสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
⌀D1
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
⌀D2
BL1L2L3L4⌀p1⌀p2⌀p3จุดหยุดสายยาง
C1
จุดหยุดสายยาง
C2
E1E2
สูงสุดค่าต่ำสุด
RVUMP4-44461.65943.31318.8111.511.515111121.630.6
RVUMP6-46461.65943.31318.8111.511.51511.6112230.6
RVUMP6-6611.631
RVUMP8-68665.763.149.81522.515.515.51918.11728.633
RVUMP8-8818.132.9
RVUMP1/4-1/41/41/461.65943.31318.8111.511.51511.411.422.231.2

หน่วย: มม.

ชนิดF1F2F3F4F5F6F7F8T1T2แหวนปลดล็อคน้ำหนัก
(กรัม)
⌀Z1X1Y1⌀Z2X2Y2
RVUMP4-415304.21710.120.210.2924.5159.87.89.87.823
RVUMP6-415304.21710.120.210.2924.51511.89.89.87.823
RVUMP6-611.89.8
RVUMP8-619.939.74.121.311.623.29.11328.41913.811.836
RVUMP8-813.8
RVUMP1/4-1/415304.21710.120.210.2924.51511.89.811.89.823
*รูติดตั้งและขนาดติดตั้งยังคงเหมือนกับรุ่นปัจจุบัน

สเปคของผลิตภัณฑ์

ขนาดสายยางขนาดในหน่วยเมตริกขนาดในหน่วยนิ้ว
ของไหลใช้งานอากาศ
ช่วงความดันใช้งาน0 ถึง 1.0 MPa0 ถึง 145 psi
ช่วงความดันตั้งค่า0.1 ถึง 0.8 MPa14.5 ถึง 116 psi
ช่วงความดันที่แสดง0 ถึง 0.8 MPa0 ถึง 116 psi
ความแม่นยำ (เกจวัด)+/- 5% (F.S)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
*สำหรับรุ่นขนาดนิ้ว หน่วยของเกจวัดความดันคือ psi.

แผนภาพโครงสร้าง

 ข้อต่องอ: สำหรับ RVCP
ดรออิ้งโครงสร้าง RVCP

วิธีการของวาล์วปรับความดัน

1. การปรับความดัน

ปลดล็อคโดยดึงลูกบิดปรับความดันขึ้นก่อนทำการปรับความดัน
ห้ามใช้แรงมากเกินความจำเป็นกับลูกบิดปรับแรงดันในขณะนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

วิธีการปรับวาล์วปรับความดันแบบตัวปรับแรงดันลมชนิดกดล็อค

2. เมื่อเพิ่มความดัน

หมุนลูกบิดปรับความดันตามเข็มนาฬิกาจากตำแหน่งเปิดสุดเพื่อเพิ่มความดัน     
เมื่อได้ความดันที่ต้องการแล้ว กรุณากดลูกบิดปรับและล็อคไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าความดันที่ตั้งไว้เปลี่ยนแปลง .

3. การลดความดัน

หากหมุนลูกบิดปรับมากเกินไป (หากความดันสูงเกินไป) การหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้กลไกปลดระบายทำงานและลดความดันลง     
หลังจากนั้น ให้ปรับตามที่อธิบายไว้ในข้อ "2 . การเพิ่มความดัน."
เมื่อได้ความดันที่ต้องการแล้ว ให้กดลูกบิดปรับและล็อคไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันที่ตั้งไว้เปลี่ยนแปลง งาน

วิธีการปรับวาล์วปรับความดันแบบตัวปรับแรงดันลมชนิดกดล็อค

ข้อควรระวัง

คำเตือน

1. ห้ามใช้ตัวปรับแรงดันในลักษณะที่ทำให้ความดันเกินระดับที่ตั้งไว้เนื่องจากมีความผันผวนของความดันอย่างมากทางด้านทางออก ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นรีลีฟวาล์ว และการใช้งานในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เครื่องจักรเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้ ในกรณีเช่นนี้ กรุณาติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแยกต่างหากก่อนใช้งาน

ข้อควรระวัง

1. ตั้งค่าความดันโดยหมุนลูกบิดปรับในทิศทางขึ้น (ตามเข็มนาฬิกา) ไม่สามารถตั้งค่าความดันได้อย่างแม่นยำหากหมุนลูกบิดปรับแรงดันลงด้านล่าง (ทวนเข็มนาฬิกา)

2. ห้ามหมุนลูกบิดปรับแรงดันทวนเข็มนาฬิกาจากตำแหน่งเปิดสุด หรือหมุนตามเข็มนาฬิกามากเกินไปจากตำแหน่งปิดสุด การทำเช่นนั้นอาจทำให้ลูกบิดตัวปรับแรงดันลมหรือตัวเครื่องเสียหายได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้แรงบิดของลูกบิดตัวปรับแรงดันลมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการติดขัดของสกรูปรับแรงดันและน๊อตตัวเมียปรับแรงดัน

3. ลูกบิดปรับจะล็อคเมื่อกดลง และปลดล็อคเมื่อดึงขึ้น หลังจากปรับแล้ว กรุณาตั้งลูกบิดให้อยู่ในตำแหน่งล็อค หากไม่ล็อคลูกบิด ลูกบิดอาจหมุนได้ ซึ่งจะทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลง

4. เมื่อกดลูกบิดปรับแรงดันลงไป บางครั้งลูกบิดอาจหยุดค้างอยู่ระหว่างตำแหน่งล็อคและปลดล็อค ขึ้นอยู่กับว่าหมุนไปไกลแค่ไหน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ลูกบิดยังไม่ได้ล็อคอย่างสมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ากดลูกบิดปรับแรงดันลงจนสุดให้อยู่ในตำแหน่งล็อค

5. การพยายามฝืนหมุนลูกบิดขณะที่อยู่ในตำแหน่งล็อคอาจทำให้กลไกล็อคเสียหายได้

6. สำหรับรุ่นที่มีเกจวัด สามารถปรับทิศทางของเกจวัดได้ทุกทิศทาง การใช้แรงมากเกินไปกับฝาครอบเกจวัดอาจทำให้เกจวัดเสียหายและส่งผลต่อความถูกต้องของการอ่านค่าเกจวัด กรุณาจับเกจวัดความดันใกล้กับฐานรอง/แผ่นรองขณะหมุน

7. ความแม่นยำ เกจวัดความดัน: +/- 5% (FS) หากต้องการความแม่นยำสูงขึ้น กรุณาตรวจสอบความดันด้วยเกจวัดความดันแยกต่างหากและปรับตามความเหมาะสม

8. เมื่อมีการปล่อยภายนอกอาคารจากเต้ารับ อัตราการไหลอาจทำให้เกิดการสั่นพ้องได้ หลีกเลี่ยงการปล่อยภายนอกอาคารที่เต้ารับเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อความเสียหายภายในหรือปัญหาอื่น ๆ
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
RVCP4-01 | ตัวปรับแรงดันลม แบบกดล็อค | PISCO | MISUMI ประเทศไทย