อินดักทีฟเซ็นเซอร์แบบเฟลเซฟ

แบรนด์ :
IFM
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]
· แรงดันไฟฟ้า (V): 19.2 - 30 DC
· การออกแบบไฟฟ้า: PNP
[คุณสมบัติ]
· ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061 และ IEC 61508
· รับประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร
· ไม่จำเป็นต้องใช้หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์พิเศษสำหรับเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Fail-safe
· การเชื่อมต่อเซนเซอร์กับ PLC นิรภัย หรือโมดูล AS-i แบบปลอดภัย