เครื่องอ่านโค้ด 1D / 2D

แบรนด์ :
IFM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค]
    · ประเภทของแสง: แสงอินฟราเรด, แสงสีแดง
    · แรงดันไฟฟ้าใช้งาน (V): 18 - 30 DC, 24 DC
    · อัตราการอ่านสูงสุด (Hz): 20, 40
    · การป้องกัน: IP65, IP67
    · ระดับการป้องกัน: III

    [คุณสมบัติ]
    · สามารถกำหนดเอาต์พุตข้อมูลผ่าน IO-Link ได้อย่างอิสระ
    · ตั้งค่าได้ง่ายด้วยการสอนโดยใช้ปุ่มเดียว หรือโดยใช้ ifm Vision Assistant
    · ตรวจจับรหัสที่แตกต่างกันในภาพเดียว
    · ตรวจจับรหัสบนพื้นหลังหลากหลายได้อย่างง่ายดาย
    · การย้ายข้อมูลด้วย ifm แรม, หน่วยความจำ สติ๊ก
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
    O2I513 | เครื่องอ่านโค้ด 1D / 2D | IFM | MISUMI ประเทศไทย