(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ที่ แคลมป์ยึด หูสองหู ORBIT ทำจาก เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี
· เหมาะสำหรับท่อทั่วไปและงานอุตสาหกรรม
· สามารถจับยึดด้วยคีมและให้ แรงยึดแคลมป์ สมดุล กับหูหนีบทั้งสองข้าง
· วัสดุ: ชุบ สังกะสี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (นาที) (มิลลิเมตร) | ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.71 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 5 | 7 | ||
฿ 139.43 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 7 | 9 | ||
฿ 139.43 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 9 | 11 | ||
฿ 141.71 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 10 | 12 | ||
฿ 144.00 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 11 | 13 | ||
฿ 166.86 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 13 | 15 | ||
฿ 210.29 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 14 | 17 | ||
฿ 221.71 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 15 | 18 | ||
฿ 226.29 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 17 | 20 | ||
฿ 242.29 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 18 | 21 | ||
฿ 269.71 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 20 | 23 | ||
฿ 331.43 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 22 | 25 | ||
฿ 352.00 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 23 | 27 | ||
฿ 384.00 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 25 | 28 | ||
฿ 420.57 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 28 | วันที่ 31 | ||
฿ 468.57 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 31 | 34 | ||
฿ 569.14 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 34 | 37 | ||
฿ 635.43 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 37 | 40 | ||
฿ 704.00 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 40 | 43 | ||
฿ 820.57 | TWO EAR CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 43 | 46 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ยาง | N/A |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง