ตัวยึดเซ็นเซอร์, ซีรีส์ EAPM

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ตำแหน่ง การติดตั้ง: ไม่จำเป็น
    · Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC: 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน
    · ความเหมาะสมสำหรับการผลิต ถ่าน ลิเธียมไอออน: โลหะที่ มวล ทองแดง สังกะสี หรือ นิกเกิล มากกว่า 1% โดย มวล จะไม่ถูกนำมาใช้ ข้อยกเว้นได้แก่ นิกเกิล ใน เหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผ่นวงจร พิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อปลั๊กไฟฟ้า และคอยล์
    · Class ห้องคลีนรูม: องค์ประกอบ ติดตั้งแบบคงที่ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญตามมาตรฐาน ISO 14644-1
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -10°C: 60°C
    · น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์: 4 g