(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | DC ขนาดเกลียว(V) | 24 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) | 55 | ระดับการป้องกัน | IP20, เมื่อติดตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง