ตัวปรับแรงดันลม AR20-D ถึง AR60-D พร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ AR20K-D ถึง AR60K-D

ข้อควรระวัง
- โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของสเปคและวัสดุ
- รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง รวมถึงรูปทรงและสี
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ใช้รูปแบบมือจับที่ควบคุมง่าย
· เลือกเกจวัดความดันได้
· รับรองความเข้ากันได้
· รุ่นที่มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับจะมีการรวมกลไกที่ระบายความดันลมจากฝั่งทางออกไปยังฝั่งขาเข้า
Drawing ระบุขนาด
มาตรฐาน (พร้อมเกจวัดความดันแบบกลม)

| รหัสสินค้า | ชนิดมาตรฐาน | รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกจวัดความดันแบบกลม | เกจวัดความดันแบบกลม (มีโซนสี) | ||||||||||||
| P1 | P2 | A | Bหมายเหตุ: | C | D | F | J | K | H | J | H | J | |
| AR20-D | 1/8, 1/4 | 1/8 | 40 | 66.8 | 26.5 | 21 | M28 x 1 | 21 | 2 | ⌀37.5 | 57.5 | ⌀37.5 | 58.5 |
| AR30-D | 1/4 และ 3/8 | 1/8 | 53 | 86.5 | 30.5 | 26.5 | M38 × 1.5 | 26.5 | 3.5 | ⌀37.5 | 63 | ⌀37.5 | 64 |
| AR40-D | 1/4, 3/8 และ 1/2 | 1/8 | 70 | 91.5 | 35.5 | 35.5 | M42 × 1.5 | 35.5 | — | ⌀42.5 | 73 | ⌀42.5 | 73 |
| AR40-06-D | 3/4 | 1/8 | 75 | 93 | 35.5 | 35.5 | M42 × 1.5 | 35.5 | — | ⌀42.5 | 73 | ⌀42.5 | 73 |
| AR50-D | 3/4, 1 | 1/8 | 90 | 125 | 43 | 45 | — | 45 | — | ⌀42.5 | 82.5 | ⌀42.5 | 82.5 |
| AR60-D | 1 | 1/8 | 95 | 155 | 45 | 45 | — | 45 | — | ⌀42.5 | 82.5 | ⌀42.5 | 82.5 |
| รหัสสินค้า | รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดของการติดตั้งตัวยึด | ติดตั้งที่พาแนล | ||||||||||
| M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| AR20-D | 30 | 34 | 43.9 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 24.7 | 28.5 | 14 | 6 |
| AR30-D | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31.3 | 38.5 | 19 | 7 |
| AR40-D | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 |
| AR40-06-D | 50 | 54 | 55.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 37 | 42.5 | 21 | 7 |
| AR50-D | 70 | 75 | 66 | 11 | 22 | 113 | 3.2 | — | — | — | — |
| AR60-D | 70 | 75 | 66 | 11 | 22 | 113 | 3.2 | — | — | — | — |
หมายเหตุ: มิติ B วัดโดยที่ด้ามจับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ล็อค
มาตรฐาน (พร้อมเกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยม, พร้อมเกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยมแบบมุมฉาก, พร้อมสวิตช์ความดันแบบดิจิทัล)

| รหัสสินค้า | ชนิดมาตรฐาน | รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยม | เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยมมุมฉาก | สวิตช์ความดันดิจิทัล | |||||||||||
| P1 | A | Bหมายเหตุ: | C | D | F | K | H | J | H | J | H | J | |
| AR20-D | 1/8, 1/4 | 40 | 66.8 | 26.5 | 26 | M28 x 1 | 2 | □28 | 27 | □28 | 54.3 | 27.8 | 37.5 |
| AR30-D | 1/4 และ 3/8 | 53 | 86.5 | 30.5 | 31.5 | M38 × 1.5 | 3.5 | □28 | 32.5 | □28 | 59.8 | 27.8 | 43 |
| AR40-D | 1/4, 3/8 และ 1/2 | 70 | 91.5 | 35.5 | 40.5 | M42 × 1.5 | — | □28 | 41.5 | □28 | 68.8 | 27.8 | 52 |
| รหัสสินค้า | รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดของการติดตั้งตัวยึด | ติดตั้งที่พาแนล | ||||||||||
| M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| AR20-D | 30 | 34 | 43.9 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 24.7 | 28.5 | 14 | 6 |
| AR30-D | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31.3 | 38.5 | 19 | 7 |
| AR40-D | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 |
หมายเหตุ: มิติ B วัดโดยที่ด้ามจับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ล็อค
พร้อมฟังก์ชันการไหลย้อนกลับ (พร้อมเกจวัดความดันทรงกลม, เกจวัดความดันทรงสี่เหลี่ยม, เกจวัดความดันทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก, สวิตช์ความดันแบบดิจิทัล)

| รหัสสินค้า | ชนิดมาตรฐาน | รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกจวัดความดันแบบกลม | เกจวัดความดันแบบกลม (มีโซนสี) | ||||||||||||
| P1 | P2 | A | Bหมายเหตุ: | C | D | F | J | K | H | J | H | J | |
| AR20K-D | 1/8, 1/4 | 1/8 | 40 | 66.8 | 26.5 | 26 | M28 x 1 | 26 | 2 | ⌀37.5 | 62.5 | ⌀37.5 | 63.5 |
| AR30K-D | 1/4 และ 3/8 | 1/8 | 53 | 86.5 | 30.5 | 31.5 | M38 × 1.5 | 31.5 | 3.5 | ⌀37.5 | 68 | ⌀37.5 | 69 |
| AR40K-D | 1/4, 3/8 และ 1/2 | 1/8 | 70 | 91.5 | 35.5 | 40.5 | M42 × 1.5 | 40.5 | — | ⌀42.5 | 78 | ⌀42.5 | 78 |
| AR60K-D | 1 | 1/8 | 95 | 155 | 45 | 50 | — | 50 | — | ⌀42.5 | 87.5 | ⌀42.5 | 87.5 |
| รหัสสินค้า | รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยม | เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยมมุมฉาก | สวิตช์ความดันดิจิทัล | ขนาดของการติดตั้งตัวยึด | ติดตั้งที่พาแนล | |||||||||||||
| H | J | H | J | H | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| AR20K-D | □28 | 27 | □28 | 54.3 | 27.8 | 37.5 | 30 | 34 | 43.9 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 24.7 | 28.5 | 14 | 6 |
| AR30K-D | □28 | 32.5 | □28 | 59.8 | 27.8 | 43 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31.3 | 38.5 | 19 | 7 |
| AR40K-D | □28 | 41.5 | □28 | 68.8 | 27.8 | 52 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 |
| AR60K-D | □28 | 51 | — | — | 27.8 | 61.5 | 70 | 75 | 66 | 11 | 22 | 113 | 3.2 | — | — | — | — |
หมายเหตุ: มิติ B วัดโดยที่ด้ามจับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ล็อค
รายละเอียดจำเพาะของสินค้า
ชนิดมาตรฐาน
| รหัสสินค้า | AR20 (K) -D | AR30 (K) -D | AR40 (K) -D | AR40 (K) -06-D | AR50 (K) -D | AR60 (K) -D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/8, 1/4 | 1/4 และ 3/8 | 1/4, 3/8 และ 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 | 1 |
| ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อเกจวัดแรงดันหมายเหตุ 1) | 1/8 | |||||
| ของไหลใช้งาน | อากาศ | |||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งานหมายเหตุ 2) | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
| ช่วงความดันตั้งค่า | 0.05 ถึง 0.85 MPa | |||||
| โครงสร้าง | ชนิดระบายแรงดัน | |||||
| มวล | 0.14 กก. | 0.27 กก. | 0.48 กก. | 0.51 กก. | 1.13 กก. | 1.25 กก. |
หมายเหตุ 1) สำหรับรุ่นที่มีเกจวัดความดันแบบสี่เหลี่ยมหรือสวิตช์ความดันแบบดิจิตอลในตัว จะไม่มีเกลียวสำหรับต่อเกจวัดความดัน
หมายเหตุ 2) สำหรับรุ่นที่มีสวิตช์ความดันแบบดิจิตอล ช่วงการใช้งานคือ -5 ถึง 50°C