(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Material]
・ steel
[Special Plating]
·Chromate plating / hot-dip galvanizing / tin cobalt / black chromate / trivalent black / black nickel / green chromate / dark bronze color plating / Parkerizing
รหัสสินค้า |
---|
WSJS-STC-M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.70 ฿ 0.33 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชุบผิวโครเมต | 4.5 | - | 4 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เหล็กกล้า | SPCC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSJS-STC-M4 ในชุด Round Washer, JIS, Compact, Steel, Special Plating
รหัสสินค้า |
---|
WSCJISB-STAY-M10 |
WSJS-ST3B-M10 |
WSJS-ST3B-M12 |
WSJS-STC-M5 |
WSJS-STC-M6 |
WSJS-STC-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ชุบสังกะสี | 10.5 | 18 | 10 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 1,459.81 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10.5 | - | 10 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 6.14 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12.5 | - | 12 | 2.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | |||
฿ 1.55 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชุบผิวโครเมต | 5.5 | - | 5 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | |||
฿ 3.26 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชุบผิวโครเมต | 6.5 | - | 6 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | |||
฿ 2.44 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 8.5 | - | 8 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง