(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Material]
・ steel
[Standard Plating]
·Nickel plating / bright chromate plating / trivalent white / chrome plating
รหัสสินค้า |
---|
WSIS-STH-M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,270.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4.3 | 4 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เหล็กกล้า | SPCC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง