อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, AC20-D ถึง AC60-D

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
· รูปทรงมือจับที่ใช้งานง่าย
·รับรองความเข้ากันได้
· ประหยัดพื้นที่ / ลดชั่วโมงแรงงานในการเดินท่อ

Drawing ระบุขนาด

AC20-D

AC30-D

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AC20-D–AC60-D ภาพวาดโครงร่าง - 1
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AC20-D–AC60-D ภาพวาดโครงร่าง - 2

AC40-D ถึง AC40-06-D

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AC20-D–AC60-D ภาพวาดโครงร่าง - 3

AC50-D ถึง AC60-D

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AC20-D–AC60-D ภาพวาดโครงร่าง - 4
รุ่นที่รองรับการใช้งานรายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม
เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยมแบบฝังสวิตช์แรงดันดิจิทัลเกจวัดความดันแบบกลมเกจวัดความดันแบบกลม
(มีโซนสี)
AC20-D
ถึง
AC60-D
รุ่นที่รองรับการใช้งานรายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติมรุ่นกึ่งมาตรฐาน
พร้อมด้วยฟังก์ชันการระบายอัตโนมัติเคส PC/PAเคสโลหะเคสโลหะพร้อมเกจวัดระดับ
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
และข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
มีรางระบายน้ำมีหัวก๊อกระบายน้ำมีรางระบายน้ำมีหัวก๊อกระบายน้ำมีรางระบายน้ำ
AC20-D
AC30-D
ถึง
AC60-D
รหัสสินค้าชนิดมาตรฐาน 
 ขนาดของการติดตั้งตัวยึด
P1P2ABCEFGJKMNQ1Q2RSUV1V2
AC20-D1/8, 1/41/8126.487.635.941.6602123043.224335.511.53.52938
AC30-D1/4 และ 3/81/8167.4115.438.13055.18026.53.54157.235714642.542.5
AC40-D1/4, 3/8 และ 1/21/8220.4147.14438.472.611035.55075.2405591875065
AC40-06-D3/41/8235.4149.14438.477.611035.55080.2405591875065
AC50-D3/4, 11/8282.4220.14893.1110457096.25070112086080
AC60-D11/8297.4234.14898.11104570101.25070112086080
รหัสสินค้ารายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติมสเปค กึ่ง มาตรฐาน
เกจวัดความดันชนิดสี่เหลี่ยมสวิตช์ความดันดิจิทัล
เกจวัดความดันแบบกลมเกจวัดความดันแบบกลม
(มีโซนสี)
พร้อมด้วยฟังก์ชันการระบายอัตโนมัติเคส PC/PAเคสโลหะพร้อมเกจวัดระดับ
เคสโลหะ
พร้อมข้อต่อแบบหางปลาไหล
มีรางระบายน้ำ
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
มีรางระบายน้ำ
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
มีรางระบายน้ำ
HJHJHJHJBBBBBBB
AC20-D□282727.837.5⌀37.557.5⌀37.558.5104.991.487.493.9
AC30-D□2832.527.843⌀37.563⌀37.564157.1123.9122.2117.8122.3137.8142.3
AC40-D□2841.527.852⌀42.573⌀42.573186.9155.6153.9149.5154169.5174
AC40-06-D□2841.527.852⌀42.573⌀42.573188.9157.6155.9151.5156171.5176
AC50-D□285127.861.5⌀42.582.5⌀42.582.5259.9228.6226.9222.5227242.5247
AC60-D□285127.861.5⌀42.582.5⌀42.582.5273.9242.6240.9236.5241256.5261

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

ชนิดมาตรฐาน

รหัสสินค้าAC20-DAC30-DAC40-DAC40-06-DAC50-DAC60-D
ส่วนประกอบตัวกรองลม[AF]AF20-DAF30-DAF40-DAF40-06-DAF50-DAF60-D
ตัวปรับแรงดันลม[AR]AR20-DAR30-DAR40-DAR40-06-DAR50-DAR60-D
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น[AL]AL20-DAL30-DAL40-DAL40-06-DAL50-DAL60-D
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/8, 1/41/4 และ 3/81/4, 3/8 และ 1/23/43/4, 11
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อเกจวัดแรงดันหมายเหตุ 1)[AR]1/8
ของไหลใช้งานอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งานหมายเหตุ 2)-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ระบายน้ำอัตโนมัติ
ความดันใช้งานขั้นต่ำ
เอ็น.ซี.[AF]0.1 MPa0.15 MPa
ปกติเปิด (N.O.)[AF]0.1 MPa
ช่วงความดันตั้งค่า[AR]0.05 ถึง 0.85 MPa
ระดับการกรองหมายเหตุ 3)[AF]5 µm
ระดับความสะอาดของอากาศอัดหมายเหตุ 4)ISO8573-1:2010 [6:4: - ]หมายเหตุ 5)
ปริมาตรการเก็บของเหลวคอนเดนเสท[AF]8 cm325 cm345 cm3
อัตราการไหลขั้นต่ำที่ทำให้น้ำมันหยดหมายเหตุ 6)[AL]15 ลิตร/นาที (ANR)เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 1/4:
30 ลิตร/นาที (ANR)
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 3/8:
40 ลิตร/นาที (ANR)
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 1/4:
30 ลิตร/นาที (ANR)
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 3/8:
40 ลิตร/นาที (ANR)
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ 1/2:
50 ลิตร/นาที (ANR)
50 ลิตร/นาที (ANR)190 ลิตร/นาที (ANR)220 ลิตร/นาที (ANR)
ความจุน้ำมัน[AL]25 cm355 ซม.3135 ซม.3
น้ำมันที่แนะนำ[AL]น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
วัสดุเคส[AF/AL]โพลีคาร์บอเนต
แผ่นป้องกันเคส[AF/AL]กึ่งมาตรฐาน (แถบเหล็ก)อุปกรณ์ฝาครอบมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
โครงสร้าง[AR]ชนิดระบายแรงดัน
มวล0.38 กก0.75 กก.1.42 กก.1.55 กก.3.34 กก.3.60 กก.

หมายเหตุ 1) เมื่อมีการติดตั้งเกจวัดความดันแบบสี่เหลี่ยมหรือสวิตช์ความดันแบบดิจิตอล จะไม่มีเกลียวสำหรับต่อเกจวัดความดัน
หมายเหตุ 2) เมื่อมีการติดตั้งสวิตช์ความดันแบบดิจิตอล ช่วงการใช้งานคือ -5 ถึง 50°C
หมายเหตุ 3) ใช้กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ [เงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐาน ISO8573-4:2001 วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO12500-3:2009]
เงื่อนไข: อุปกรณ์เป็นของใหม่ และอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านการประมวลผล ความดันลมขาเข้า และปริมาณของแข็งที่ด้านขาเข้าของไส้กรองมีความคงที่
หมายเหตุ 4) ระดับเครื่องฟอกของอากาศอัดจะแสดงตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 อากาศอัด - ส่วนที่ 1: สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อนและระดับเครื่องฟอก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานนี้ กรุณาดูที่หน้า 131 ของแคตาลอคดิจิทัล
หมายเหตุ 5) หมายถึงเคสที่ระดับความสะอาดทางด้านขาเข้าอยู่ที่ [7:4:4]
หมายเหตุ 6) · ในสภาวะที่แรงดันขาเข้าอยู่ที่ 0.5 MPa, น้ำมันเทอร์ไบน์ชนิดที่ 1 (ISO VG32), อุณหภูมิ 68°F (20°C) และวาล์วปรับน้ำมันเปิดสุด อัตราการไหลจะถูกวัดเมื่อจำนวนหยดน้ำมันมี 5 หยด/นาทีขึ้นไป
· สำหรับวงจรที่มีการเปิดและปิดทางด้านทางออกซ้ำหลายครั้ง กรุณาปรับให้การใช้ลมโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งนาทีมีค่าอย่างน้อยเท่ากับอัตราการไหลหยดขั้นต่ำ
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
AC30C-03DG-V1-R-D | อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, AC20-D ถึง AC60-D | SMC | MISUMI ประเทศไทย