ตัวดักละอองน้ำมัน AFM20–AFM40-D / ตัวดักละอองน้ำมันขนาดเล็ก AFD20–AFD40-D

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกและข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์กระบอกลม SMC
    สำหรับหน้าคุณสมบัติพิเศษ กรุณาตรวจสอบได้ที่ ที่นี่.

    ■ เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บจะถูกเผยแพร่ตามลำดับ
    หากคุณทราบรหัสรุ่นสินค้าแล้ว กรุณาขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อสินค้าได้จาก ที่นี่.
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของสเปคและวัสดุ
  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง รวมถึงรูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
· การออกแบบประหยัดพื้นที่ช่วยลดงานเดินท่อ

Drawing ระบุขนาด

AFM20-D
AFD20-D

AFM30-D ถึง AFM40-D
AFD30-D ถึง AFD40-D

ตัวแยกละออง AFM20–AFM40-D / ตัวแยกละอองที่มีขนาดเล็กระดับไมครอน AFD20–AFD40-D: ภาพวาดโครงร่าง - 1
ตัวแยกละออง AFM20–AFM40-D / ตัวแยกละอองที่มีขนาดเล็กระดับไมครอน AFD20–AFD40-D: ภาพวาดโครงร่าง - 2
รุ่นที่รองรับการใช้งานรายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติมรุ่นกึ่งมาตรฐาน
พร้อมด้วยฟังก์ชันการระบายอัตโนมัติเคส PC/PAเคสโลหะเคสโลหะพร้อมเกจวัดระดับพร้อมตัวตรวจสอบการอุดตัน
พร้อมสวิตช์ตรวจสอบการอุดตัน
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
และข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
มีรางระบายน้ำมีหัวก๊อกระบายน้ำมีรางระบายน้ำมีหัวก๊อกระบายน้ำมีรางระบายน้ำ
AFM20-D
AFD20-D
AFM30-D
~
AFM40-D
AFD30-D
~
AFD40-D
รหัสสินค้าชนิดมาตรฐานรายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม
ขนาดของการติดตั้งตัวยึดพร้อมด้วยฟังก์ชันการระบายอัตโนมัติ
PABCDEGJMNQRSTUVB
AFM20-D/AFD20-D1/8, 1/44087.617.52145213027225.48.4602.328104.9
AFM30-D/AFD30-D1/4 และ 3/853115.421.526.5305026.54135256.513712.332157.1
AFM40-D/AFD40-D1/4, 3/8 และ 1/270147.125.535.538.47535.55052308.512.5882.339186.9
รหัสสินค้าสเปค กึ่ง มาตรฐาน
เคส PC/PAเคสโลหะเคสโลหะพร้อมเกจวัดระดับพร้อมตัวตรวจสอบการอุดตันพร้อมสวิตช์การอุดตัน
พร้อมข้อต่อแบบหางปลาไหล
มีรางระบายน้ำ
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
มีรางระบายน้ำ
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
มีรางระบายน้ำ
BBBBBBC1C1
AFM20-D/AFD20-D91.487.493.950.656.6
AFM30-D/AFD30-D123.9122.2117.8122.3137.8142.354.360.3
AFM40-D/AFD40-D155.6153.9149.5154169.517458.364.3

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

ชนิดมาตรฐาน

รหัสสินค้าAFM20-D/AFD20-DAFM30-D/AFD30-DAFM40-D/AFD40-D
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/8, 1/41/4 และ 3/81/4, 3/8 และ 1/2
ของไหลใช้งานอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
ระบายน้ำอัตโนมัติ
ความดันใช้งานขั้นต่ำ
เอ็น.ซี.0.1 MPa0.15 MPa
ปกติเปิด (N.O.)0.1 MPa
ปริมาณการไหลของลมสูงสุดหมายเหตุ 1)[AFM]200 ลิตร/นาที (ANR)450 ลิตร/นาที (ANR)1,100 ลิตร/นาที (ANR)
[AFD]120 ลิตร/นาที (ANR)240 ลิตร/นาที (ANR)600 L/min (ANR)
ระดับการกรองหมายเหตุ 2)[AFM]0.3 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.9%)
[AFD]0.01 µm (ประสิทธิภาพในการกรอง 99.9%)
ความเข้มข้นของละอองน้ำมันที่ด้านเต้ารับหมายเหตุ 3) หมายเหตุ 4)[AFM]สูงสุด 1.0 mg/m3 (≈0.8 ppm)
[AFD]สูงสุด 0.1 mg/m3 (ก่อนอิ่มตัวน้ำมัน: 0.01 mg/m3 หรือน้อยกว่า ≈ 0.008 ppm)
ระดับความสะอาดของอากาศอัดหมายเหตุ 5)[AFM]ISO8573-1:2010 [3:7:3]หมายเหตุ 6)
[AFD]ISO8573-1:2010 [1:7:2]หมายเหตุ 7)
ปริมาตรการเก็บของเหลวคอนเดนเสท8 cm325 cm345 cm3
วัสดุเคสโพลีคาร์บอเนต
แผ่นป้องกันเคสกึ่งมาตรฐาน (แถบเหล็ก)อุปกรณ์ฝาครอบมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
มวล0.10 กก.0.18 กก.0.37 กก.

หมายเหตุ 1) ความดันขาเข้า 0.7 MPa อัตราการไหลที่ 20°C ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 65%
อัตราการไหลของอากาศอัดสูงสุดที่ผ่านการประมวลผลจะแตกต่างกันไปตามความดันขาเข้า หากอัตราการไหลเกินอัตราการไหลของอากาศอัดสูงสุดที่ผ่านการประมวลผล อาจมีน้ำมันไหลออกไปยังด้านขาออกได้ กรุณาระมัดระวัง
หมายเหตุ 2) นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น ยังมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ [เงื่อนไขการทดสอบ: ISO8573-4:2001, วิธีการทดสอบ: สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO12500-3:2009] .
เงื่อนไข: อุปกรณ์เป็นของใหม่ และอัตราการไหล ความดันขาเข้า และปริมาณอนุภาคของแข็งที่ด้านขาเข้าของไส้กรองมีความคงที่
หมายเหตุ 3) นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น ความเข้มข้นของหมอกน้ำมันที่ขาออกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [เงื่อนไขการทดสอบ: ISO8573-2:2007, วิธีการทดสอบ: สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO12500-1:2007]
เงื่อนไข: ตัวกรองสัญญาณเป็นของใหม่ ความเข้มข้นของหมอกน้ำมันที่ทางเข้าชุดกรองน้ำมันอยู่ที่ 10 มก./ลบ.ม.3 และอัตราการไหล ความดันขาเข้า และความเข้มข้นของหมอกน้ำมันที่ทางเข้าชุดกรองน้ำมันมีความคงที่
หมายเหตุ 4) มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นเล็กน้อยที่ซีลเคสและแหวน "O" อื่น ๆ
หมายเหตุ 5) ระดับความสะอาดของอากาศอัดจะแสดงตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 compressed air-part 1: contaminants and purity classes
สำหรับรายละเอียดของมาตรฐานนี้ กรุณาดูที่แคตตาล็อกดิจิทัล หน้า 131
หมายเหตุ 6) หมายถึงเคสที่ระดับความสะอาดของอากาศฝั่งทางเข้าเป็น [6:8:4]
หมายเหตุ 7) หมายถึงเคสที่ระดับความสะอาดของอากาศฝั่งทางเข้าเป็น [3:7:3]