ตัวกรองลม AF20-D ถึง AF60-D

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของสเปคและวัสดุ
  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง รวมถึงรูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
· ปรับปรุงความสามารถในการทำงานระหว่างเปลี่ยนองค์ประกอบ
· ประหยัดพื้นที่ / ลดงานเดินท่อ

Drawing ระบุขนาด

AF20-D

AF30-D ถึง AF40-D

ตัวกรองลม AF20-D–AF60-D ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ - 1
ตัวกรองลม AF20-D–AF60-D ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ - 2

AF50-D ถึง AF60-D

ตัวกรองลม AF20-D–AF60-D ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ - 3
รุ่นที่รองรับการใช้งานรายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติมรุ่นกึ่งมาตรฐาน
พร้อมด้วยฟังก์ชันการระบายอัตโนมัติเคส PC/PAเคสโลหะเคสโลหะพร้อมเกจวัดระดับพร้อมตัวตรวจสอบการอุดตัน
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
และข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
มีรางระบายน้ำมีหัวก๊อกระบายน้ำมีรางระบายน้ำมีหัวก๊อกระบายน้ำมีรางระบายน้ำ
AF20-D
AF30-D
~
AF60-D
รหัสสินค้าชนิดมาตรฐานรายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติม
ขนาดของการติดตั้งตัวยึดพร้อมด้วยฟังก์ชันการระบายอัตโนมัติ
PABCDEGJMNQRSTUVB
AF20-D1/8, 1/44087.617.52125213027225.48.4602.328104.9
AF30-D1/4 และ 3/853115.421.526.5303526.54135256.513712.332157.1
AF40-D1/4, 3/8 และ 1/270147.125.535.538.44035.55052308.512.5882.339186.9
AF50-D3/4, 190220.132453045706640.511131133.252.5259.9
AF60-D195234.132453045706640.511131133.252.5273.9
รหัสสินค้าสเปค กึ่ง มาตรฐาน
เคส PC/PAเคสโลหะเคสโลหะพร้อมเกจวัดระดับพร้อมตัวตรวจสอบการอุดตัน
พร้อมข้อต่อแบบหางปลาไหล
มีรางระบายน้ำ
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
มีรางระบายน้ำ
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
มีรางระบายน้ำ
BBBBBBAC1
AF20-D91.487.493.94050.6
AF30-D123.9122.2117.8122.3137.8142.35354.3
AF40-D155.6153.9149.5154169.51747058.3
AF50-D228.6226.9222.5227242.52479064.3
AF60-D242.6240.9236.5241256.526190หมายเหตุ)64.3

หมายเหตุ) เมื่อมีการติดตั้งตัวตรวจสอบการอุดตัน ขนาด A จะแตกต่างจากสเปคมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

ชนิดมาตรฐาน

รหัสสินค้าAF20-DAF30-DAF40-DAF50-DAF60-D
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/8, 1/41/4 และ 3/81/4, 3/8 และ 1/23/4, 11
ของไหลใช้งานอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ระบายน้ำอัตโนมัติ
ความดันใช้งานขั้นต่ำ
เอ็น.ซี.0.1 MPa0.15 MPa
ปกติเปิด (N.O.)0.1 MPa
ระดับการกรองหมายเหตุ 1)5 μm
ระดับความสะอาดของอากาศอัดหมายเหตุ 2)ISO8573-1:2010 [6:8:4]หมายเหตุ 3)
ปริมาตรการเก็บของเหลวคอนเดนเสท8 cm325 cm345 cm3
วัสดุเคสโพลีคาร์บอเนต
แผ่นป้องกันเคสกึ่งมาตรฐาน (แถบเหล็ก)อุปกรณ์ฝาครอบมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
มวล0.09 กก.0.17 กก.0.35 กก.0.85 กก.0.92 กก.

หมายเหตุ 1) ใช้กับเงื่อนไขต่อไปนี้ [เงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐาน ISO8573-4:2001 วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO12500-3:2009]
เงื่อนไข: อุปกรณ์เป็นของใหม่ และอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านการประมวลผล ความดันลมขาเข้า และปริมาณของแข็งที่ด้านขาเข้าของไส้กรองมีความคงที่
หมายเหตุ 2) ระดับความสะอาดของอากาศอัดจะแสดงตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 compressed air-part 1: contaminants and purity classes
สำหรับรายละเอียดของมาตรฐานนี้ กรุณาดูที่แคตาลอคดิจิทัล หน้า 131.
หมายเหตุ 3) หมายถึงเคสที่ระดับความสะอาดของอากาศฝั่งขาเข้าอยู่ที่ [7:9:4]
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
AF40-04C-R-D | ตัวกรองลม AF20-D ถึง AF60-D | SMC | MISUMI ประเทศไทย