(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจ่ายอากาศที่ปราศจากน้ำมันประสิทธิภาพสูงการ การออกแบบ ทนทานวงจรการยกเครื่องที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
0.4LE-8S5A |
0.75OP-9.5G5A |
0.75OP-9.5GS5A |
1.5OP-9.5G5A |
1.5OP-9.5GS5A |
2.2OP-9.5G5A |
2.2OP-9.5GS5A |
3.7OP-9.5G5A |
5.5OP-9.5G5A |
7.5OP-8.5GA5A |
11OP-8.5GA5A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ความดัน สูงสุด (MPa) | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | ปริมาตร ถังเก็บลมอัด (L) | ปล่อยอากาศจำนวน 50 hz / 60 Hz (ลิตร / นาที) | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43,166.67 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 0.4{1/2} | 0.60-0.80 | 220 V | 20 | 42 | - | ||
฿ 55,166.67 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 0.75{1} | 0.74-0.93 | 380V | 80 | 75 | 7K-7125~2 | ||
฿ 57,333.33 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 0.75{1} | 0.74-0.93 | 220 V | 80 | 75 | 7K-7124~2 | ||
฿ 63,833.33 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.5{2} | 0.74-0.93 | 380V | 80 | 165 | 7K-7128~2 | ||
฿ 68,666.67 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.5{2} | 0.74-0.93 | 220 V | 80 | 165 | 7K-7126~3 | ||
฿ 82,833.33 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 2.2{3} | 0.74-0.93 | 380V | 90 | 240 | 8K-4980 | ||
฿ 91,333.33 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 2.2{3} | 0.74-0.93 | 220 V | 90 | 240 | 7K-7130~2 | ||
฿ 104,000.00 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3.7{5} | 0.74-0.93 | 380V | 125 | 405 | 8K-4981~2 | ||
฿ 151,000.00 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5.5{7.5} | 0.74-0.93 | 380V | 150 | 605 | 8K-4982~2 | ||
฿ 213,166.67 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7.5{10} | 0.64-0.83 | 380V | 235 | 880 | 8K-4983~2 | ||
฿ 331,833.33 | OIL-FREE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 11{15} | 0.64-0.83 | 380V | 290 | 1285 | 8K-4984~2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปั๊มลม ทั่วไป | วิธีการ การหล่อลื่น | น้ำมัน ประเภทฟรี | เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50 Hz |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง