มอเตอร์ 3 เฟส มาตรฐานมอเตอร์ (ชนิดติด หน้าแปลน )

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์ สามเฟสของแบรนด์ฮิตาชิช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพโดยให้ แรงบิด สูงตามโครงสร้าง ขดลวด ขนาดกะทัดรัดและ การออกแบบ เฟรม ซับซ้อนส่วนประกอบ มอเตอร์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ มาตรฐาน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงของแบรนด์ฮิตาชิส่วนประกอบ ตัวเสื้อ หลัก กล่อง เทอร์มินอล และฝาปิดทั้งหมดประกอบด้วย อะลูมิเนียม หรือ เหล็กกล้า คุณภาพสูงเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานในสภาวะที่รุนแรงปฏิบัติตามเครื่องหมาย CE และ เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP55ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าหลายตัวมีให้เลือกทั้งแบบ ตีนผี และแบบติด หน้าแปลน ซึ่งเหมาะสำหรับ การ ใช้ การใช้งาน อุตสาหกรรม ต่างๆ

สเปค
| วัตถุ | สเปค | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับมาตรฐาน | JEC-2137-2000, JIS C 4210, 4034, ect | ||||
| อันดับ | ต่อเนื่อง [S1] | ||||
| ระดับความเป็นฉนวน | 2, 4, 6 ขั้ว (8 ขั้ว สำหรับช่วงเดียวกัน) | ||||
| ประเภท B | ถึง 180 ม | ||||
| ประเภท F | 180 L ถึง | ||||
| การป้องกันประเภท Emclosures | Emclosures | ชนิด | การป้องกัน | ||
| ประตูออก | ประเภท พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อนแนวตั้ง | TFO-K, KK VTFO-K, KK | IP55 | ||
| แรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดความถี่ | 1/2 ถึง 5 HP: 220/380 V 50 Hz 7.5 HP ถึง: 380/415 V 50 Hz | ||||
| จำนวน สายไฟ | ถึง 5 HP 6 สาย (เริ่มต้นโดยตรง 220 V หรือ 380 V) | ||||
7.5 HP ถึง 6 สาย (Star เริ่มต้นเดลต้า) | |||||
| 2 ขั้ว 30 HP ถึง 4 ขั้ว 40 HP ถึง 6 ขั้ว 50 HP ถึง | 12 สาย (ดาว เริ่มต้นเดลต้า) | ||||
| สี | Alcron สีเทา | ||||
| การแพร่เชื้อ | 2 ขั้ว 15 HP ไปยัง Direct คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน 2 ขั้ว ถึง 10 HP และ 4 ขั้ว ไปยัง Direct คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หรือ สายพาน drive | ||||
| การหมุน | CCW (ดูจากปลาย มอเตอร์ ไดรฟ์) | ||||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ ความชื้น ระดับความสูง การจัดตั้ง | -30 ถึง 40 ° C ประเภทที่แนบมาสูงสุด 95% RH สูงสุด 1,000 ม [IP44] ประเภทในร่ม, [IP44 พิเศษ, IP55] ประเภทกลางแจ้ง | |||
| บรรยากาศ | ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่มีก๊าซระเบิดไม่มีกระแสน้ำไม่มีน้ำค้างฝุ่นละอองเล็กน้อย | ||||
เริ่มต้นเดลต้า)
เริ่มต้นเดลต้า)