มอเตอร์ 3 เฟส มาตรฐานมอเตอร์ (แบบตีนผี)

แบรนด์ :
HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มอเตอร์ สามเฟสของแบรนด์ฮิตาชิช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพโดยให้ แรงบิด สูงตามโครงสร้าง ขดลวด ขนาดกะทัดรัดและ การออกแบบ เฟรม ซับซ้อนส่วนประกอบ มอเตอร์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ มาตรฐาน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงของแบรนด์ฮิตาชิส่วนประกอบ ตัวเสื้อ หลัก กล่อง เทอร์มินอล และฝาปิดทั้งหมดประกอบด้วย อะลูมิเนียม หรือ เหล็กกล้า คุณภาพสูงเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานในสภาวะที่รุนแรงปฏิบัติตามเครื่องหมาย CE และ เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP55ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าหลายตัวมีให้เลือกทั้งแบบ ตีนผี และแบบติด หน้าแปลน ซึ่งเหมาะสำหรับ การ ใช้ การใช้งาน อุตสาหกรรม ต่างๆ

    สเปค

    วัตถุสเปค
    ระดับมาตรฐานJEC-2137-2000, JIS C 4210, 4034, ect
    อันดับต่อเนื่อง [S1]
    ระดับความเป็นฉนวน2, 4, 6 ขั้ว (8 ขั้ว สำหรับช่วงเดียวกัน)
    ประเภท Bถึง 180 ม
    ประเภท F180 L ถึง
    การป้องกันประเภท EmclosuresEmclosuresชนิดการป้องกัน
    ประตูออก
    ประเภท พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน
    พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อนแนวตั้ง
    TFO-K, KK
    VTFO-K, KK
    IP55
    แรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดความถี่
    1/2 ถึง 5 HP: 220/380 V 50 Hz
    7.5 HP ถึง: 380/415 V 50 Hz
    จำนวน สายไฟถึง 5 HP 6 สาย (เริ่มต้นโดยตรง 220 V หรือ 380 V)
    7.5 HP ถึง 6 สาย (Star เริ่มต้นเดลต้า)
    2 ขั้ว 30 HP ถึง
    4 ขั้ว 40 HP ถึง
    6 ขั้ว 50 HP ถึง
    12 สาย
    (ดาว เริ่มต้นเดลต้า)
    สีAlcron สีเทา
    การแพร่เชื้อ
    2 ขั้ว 15 HP ไปยัง Direct คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
    2 ขั้ว ถึง 10 HP และ 4 ขั้ว ไปยัง Direct คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หรือ สายพาน drive
    การหมุนCCW (ดูจากปลาย มอเตอร์ ไดรฟ์)
    สิ่งแวดล้อม
     อุณหภูมิ
     ความชื้น
     ระดับความสูง
     การจัดตั้ง
    -30 ถึง 40 ° C
    ประเภทที่แนบมาสูงสุด 95% RH
    สูงสุด 1,000 ม
    [IP44] ประเภทในร่ม, [IP44 พิเศษ, IP55] ประเภทกลางแจ้ง
    บรรยากาศไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่มีก๊าซระเบิดไม่มีกระแสน้ำไม่มีน้ำค้างฝุ่นละอองเล็กน้อย
     

     

    เท้าติด
    * คลิกที่จำนวน HP เพื่อตรวจสอบเอกสารข้อมูลจำเพาะ *

    แบบฟอร์มขนาดเฟรมเอาต์พุต (HP)
    2 ขั้ว4 ขั้ว6 ขั้ว
    TFO-K71 M1/21/2-
    80 M111/2
    90 L2
    3
    21
    100 L -32
    112 M553
    TFO-KK132 S7.5
    10
    7.55
    132 M -107.5
    160 M15
    20
    1510
    160 L252015
    180 M3025
    30
    20
    180 L404025
    30
    200 L50
    60
    50
    60
    40
    50
    225S B75 - -
    225 S -7560