Hitachi เครื่องเป่าลมแบบวอร์เทกซ์, ซีรีส์ DN

แบรนด์ :
HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Hitachi vortex เครื่องเป่าลม เสริมการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายสำหรับการ ความกด, ความอัด, ความดัน อากาศและการใช้ สุญญากาศ อย่างประหยัดพลังงาน รองรับทั้ง สุญญากาศ (แรงดันลบ) และดิสชาร์จ (ความดันบวก) ในเครื่องเดียว ส่วนประกอบ คุณภาพสูงรองรับการใช้งานที่ยาวนานของลูกค้า มีจำหน่ายสำหรับซีรี่ส์ DN ซึ่งออกแบบมาให้เป็นแบบทนต่อการสึกหรอ (เล็กและเบา แต่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและสิ่งสกปรก)
สเปค
| รุ่น | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า (V) | โปแลนด์ | ค่า แผ่นป้ายชื่อ | ขีดสุด ความจุ (ลบ.ม. / นาที) | น้ำหนัก (กก.) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ||||||
| การทำงานสูงสุด | |||||||||||||
| ความดัน (ปาสคาล) | เอาต์พุต (kW) | กระแสไฟฟ้า (A) | |||||||||||
| 50 Hz | 60 เฮิร์ตซ์ | 50 Hz | 60 เฮิร์ตซ์ | 50 Hz | 60 เฮิร์ตซ์ | 50 Hz | 60 เฮิร์ตซ์ | ||||||
| VB-004S-DN | 1 PH | 220 | 2 | - | 11.8 | - | 0.37 | - | 3.3 | - | 1.8 | 13.5 | ดูขนาดภายนอก |
| ดู คุณสมบัติ Diagram | |||||||||||||
| VB-007S-DN | 1 PH | 220 | 2 | - | 13.4 | - | 0.78 | - | 5.1 | - | 2.5 | 20.0 | ดูขนาดภายนอก |
| ดู คุณสมบัติ Diagram | |||||||||||||
| VB-004-DN | 3 PH | 220/380 | 2 | 11.8 | - | 0.24 | - | 1.7/0.9 | - | 1.4 | - | 11.5 | ดูขนาดภายนอก |
| ดู คุณสมบัติ Diagram | |||||||||||||
| VB-007-DN | 3 PH | 220/380 | 2 | 12.6 | - | 0.6 | - | 2.7/1.6 | - | 2.3 | - | 19.5 | ดูขนาดภายนอก |
| VB-020-DN | 3 PH | 220/380 | 2 | 18.0 | - | 1.5 | - | 6.4/3.7 | - | 3.4 | - | 31.0 | ดูขนาดภายนอก |
| ดู คุณสมบัติ Diagram | |||||||||||||