ข้อต่อทนการกัดกร่อน SUS316 ฟิตติ้ง รุ่นใหม่ SSPC (ชนิดตรง)

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนแปลงในสเปคสำหรับซีรีส์นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำให้มีขนาดกะทัดรัดมากกว่าผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนสำเร็จ
· การนำกรงเล็บล็อคมาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดสายยางได้อย่างมาก
· ชิ้นส่วนที่ใช้ทั้งหมดเป็นสเปคปราศจากน้ำมันและเป็นไปตามการสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น

Drawing

ข้อต่อ SUS316 ที่ทนการกัดกร่อน ชนิดใหม่ SSPC (ชนิดตรง) รูปร่างภายนอก 1

ชนิดเกลียวเมตริกเกลียวมิล

ข้อต่อที่ทนการกัดกร่อน SUS316 รุ่นใหม่ SSPC (ชนิดตรง) รูปร่างภายนอก 2

ชนิดเกลียวท่อเทเปอร์

สเปคของผลิตภัณฑ์

ของไหลใช้งานอากาศ น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) สารเคมีอื่น ๆ ฯลฯ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kpa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-5 ถึง +150°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • *เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นเป็นของไหลในการทำงาน โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
    1. เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ให้รักษาความดันไฟกระชากให้อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
    2. สามารถใช้น้ำประปาทั่วไปในญี่ปุ่นที่ปราศจากสิ่งแปลกปลอมและสิ่งปนเปื้อนได้ เมื่อใช้น้ำประเภทอื่น กรุณาตรวจสอบกับอุปกรณ์จริง
    3. เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ต้องแน่ใจว่าใช้แหวนแทรก
    4. สำหรับสารเคมี แก๊สผสม เป็นต้น ความเข้ากันได้กับสเปคของ Nihon Pisco อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน โปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

หน่วย: มม.
ข้อต่อที่ทนการกัดกร่อน SUS316 รุ่นใหม่ SSPC (ชนิดตรง) ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

*ขนาด L ของชนิดเกลียวเทเปอร์เป็นขนาดอ้างอิงหลังขันเกลียวให้แน่นด้วยสกรู
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
SSPC4-01 | ข้อต่อทนการกัดกร่อน SUS316 ฟิตติ้ง รุ่นใหม่ SSPC (ชนิดตรง) | PISCO | MISUMI ประเทศไทย