มือจับแม่เหล็ก, ซีรีส์ MHM

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถดูดฝุ่นและจับวัตถุมีน้ำหนักได้ด้วยแม่เหล็ก
· กำลังการยึดเกาะ: มากถึง 1,000 N (ø50 เมื่อความหนาของชิ้นงานคือ 6 มม.)
· สามารถเคลื่อนย้ายแผ่นเหล็กกล้าได้โดยไม่ต้องใช้สุญญากาศ
รองรับชิ้นงานมีรู ไม่เท่ากัน มีรูปทรงซับซ้อน
· สามารถปรับกำลังการยึดเกาะ (แรงดึง) ได้
· ป้องกันหลุด: สามารถยึดชิ้นงานได้แม่ว่าจะปิดการจ่ายอากาศแล้ว และสามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้ทั้ง 2 ด้าน

Drawing

MHM-16D

Drawing 1 ของมือจับแม่เหล็ก ซีรีส์ MHM

MHM-25D

Drawing 2 ของมือจับแม่เหล็ก ซีรีส์ MHM

MHM-32D

Drawing 3 ของมือจับแม่เหล็ก ซีรีส์ MHM

MHM-50D

Drawing 4 ของมือจับแม่เหล็ก ซีรีส์ MHM

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16253250
พอร์ตใช้งานM5 × 0.8Rc1/8
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
วิธีการใช้งานทำงานสองทาง
ความดันในการใช้งานความหนาของชิ้นงาน ≤ 2 มม.0.2 ถึง 0.6 MPa
ความหนาของชิ้นงาน > 2 มม.0.2 ถึง 0.6 MPa0.35 ถึง 0.6 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน0.9 mpa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน-10 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
กำลังการยึดเกาะ * ความหนาของชิ้นงาน: 2 มม.50 N160 N250 N400 N
ความหนาของชิ้นงาน: 6 มม.50 N200 N500 N1,000 N
กำลังการยึดเกาะที่เหลือ0.3 N หรือน้อยกว่า
การหล่อลื่นชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

* กำลังยึดเกาะทางทฤษฎี (ค่าอ้างอิง) เมื่อยึดเพลทเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นผิวตัวดูดสุญญากาศทั้งหมด

น้ำหนัก

(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16253250
ชนิดพื้นฐาน1042444831,110
ชนิดปรับกำลังการยึดเกาะได้1072675011,230
ชนิดติดตั้งตรงกลาง1192835591,270

วิธีการแสดงรหัสรุ่นสินค้า

วิธีการแสดงรหัสรุ่นของมือจับแม่เหล็ก ซีรีส์ MHM