ปั๊มมือ SKF 729124

แบรนด์ :
SKF

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค]
    · คำอธิบาย: ปั๊มไฮดรอลิก ใช้มือพร้อม เกจวัดความดัน แบบอนาล็อก
    · ความดัน สูงสุด: 100 MPa (14 500 psi)
    · ความจุ ภาชนะ น้ำมัน: 250 ซม.³ (15 นิ้ว³)

    ปั๊ม 729124 เหมาะสำหรับการใช้งานกับ น็อต ไฮดรอลิก (สูงถึง HMV 54E) และสำหรับการติดตั้งและถอดตลับ ตลับลูกปืน หรือ ส่วนประกอบ ที่ต้องใช้ ความดัน สูงสุด 100 MPa (14 500 psi)

    [คุณสมบัติ]
    · การออกแบบ ที่กะทัดรัด
    · พร้อมใช้งาน พร้อม เกจวัดความดัน สายยาง และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน การเชื่อมต่อสายไฟ ด่วน
    · เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานหรือในสถานที่
    · ความจุ ภาชนะ น้ำมัน 250 ซม.³ (15 นิ้ว³) บรรจุล่วงหน้าด้วย LHMF 300
    · บรรจุใน เคส ป้องกันที่แข็งแรง