วาล์ว แผงด้านหน้า , SVOS series

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วาล์วพื้นฐานคือวาล์วก้านที่ไม่มีการทับซ้อนกัน:
    •ไม่มีน้ำล้นระหว่าง ท่อดักส์ ระหว่างการเปลี่ยน
    •การทำความสะอาดตัวเองอย่าง จำกัด โดยการไหลของอากาศในระหว่างการทำงาน

    วาล์ว หน้าชุด SV

    วาล์ว หน้าชุด SV

    สเปค

    ชนิดวาล์ว ทาง
    SVOS-3-1 / 8
    ฟังก์ชั่น วาล์วเปิด monostable
    การออกแบบก้าน
    คาบเกี่ยวกันทับซ้อนเชิงบวก
    หมายเหตุเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบที่บังคับ-
    ทิศทางการไหลไม่ กลับด้านได้
    ประเภทของ อุปกรณ์ควบคุมโดยตรง
    ประเภทการกระตุ้นเชิงกล
    รีเซ็ตวิธีการสปริง กล
    หลักการ กระบวนการซีลอ่อนนุ่ม
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด
    ประเภทของการติดตั้งการติดตั้งแผงด้านหน้าพร้อม รูทะลุ
    การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1G1 / 8
    การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2G1 / 8
    การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3G1 / 8
    ความกว้างที่ ขนาดเกลียว [มม.]3.5
    ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน [ลิตร / นาที]120
    แรงกระตุ้น [N]8
    น้ำหนัก [g]-
    สื่อปฏิบัติการอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [-:-:-]
    ความดัน ใช้งาน [bar]3.5 ถึง +8
    อุณหภูมิปานกลาง [℃]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-10 ถึง +60
    วัสดุ ตัวเสื้ออลูมิเนียม
    วัสดุPOM
    วัสดุ ซีลNBR, TPE-U (PU)
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
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
    SVOS-3-1/8 | วาล์ว แผงด้านหน้า , SVOS series | FESTO | MISUMI ประเทศไทย