วาล์ว ก้านโยก หมุน

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
วาล์ว ก้านโยก โยกหมุน วาล์ว ทาง 3/2 โมโนสเตเบิล
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งโดย รูทะลุ
· การออกแบบ: ก้าน วาล์ว กระตุ้นโดยตรง
วาล์ว ก้านโยก หมุน

สเปค
| ชนิด | RW-3-M5 | RW / O-3-PK-3 | RW / O-3-1 / 8 |
|---|---|---|---|
| ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน 1 ถึง 2 [ลิตร / นาที] | 80 | 80 | 140 |
| ฟังก์ชั่น วาล์ว | วาล์ว ทาง | วาล์ว ทาง | วาล์ว ทาง |
| การออกแบบ | ลูกสูบ วาล์ว เปิดใช้งานโดยตรง | ลูกสูบ วาล์ว เปิดใช้งานโดยตรง | จานขัด วาล์ว เปิดใช้งานโดยตรง |
| การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | M5 | NW3 (ข้อต่อหางปลาไหล) | G1 / 8 |
| ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มม.] | 2 | 2.5 | 3.5 |
| น้ำหนัก [g] | 65 | 40 | 150 |
| แรงกระตุ้นที่ 6 บาร์ [N] | 14.5 | 13.0 (RW) 16.0 RWO) | 28.0 |